面積流量計通販・販売特集
面積流量計の特集ページです。
小型フローメータや樹脂製フローメータ RK20Tシリーズなど面積流量計に関する商品を探せます。
小型フローメータ
【特長】
・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
・優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
【用途】
・機器組み込み用に。
・ガスパージ計測用に。
もっと読む樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
【特長】
・小型、軽量の樹脂性流量計です
・バルブ付のタイプとバルブ無しの2種類を用意しています
・流量も読み取り易く、エアーサンプリング装置、医療機器、分析装置、パージングシステム、水処理用として最適です
・シンプルで見やすい
もっと読む3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
設定項目の見える化で何の値を設定しているのかが分かる3画面高精度デジタル圧力スイッチ。
【特長】
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
・測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
・ZSE20(真空圧)/ZSE20F(連成圧)/ISE20(正圧)
もっと読む- CAD:
- 3D
面積式流量計
0
【特長】
・独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
【用途】
・環境計測機器に。
・一般分析機器に。
・パージ装置に。
・半導体関連機器に。
もっと読む2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
2色表示式で表示一体型のデジタルフロースイッチ。
【特長】
・流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・流量レンジ:10、25、50、100L/min
・繰り返し精度:±1%F.S.
・ノングリース
・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可
もっと読む- CAD:
- 3D
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ
0
【特長】
・3色表示・2画面表示対応
・従来製品比40%の小型化
・配管スペース削減
・使用流体温度:0~90℃
・表示部回転可能
・設置条件に応じて表示部を45°刻みで回転できます
・操作性、視認性向上
・反時計回り90°、時計回り225°
・エチレングリコール水溶液対応可能
・ノングリース仕様
・測定流量250L/minの追加
・デジタルフローモニタ最大10台まで同時コピー可能
・インジケータ機能
・配線工数削減、コネクタ接続
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,195円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D