面取りカッター ステンレス通販・販売特集
面取りカッター ステンレスの特集ページです。
V-UCS 穴面取り カウンタ-シンク Vコーティングや超硬2枚刃面取りV溝用エンドミル 90° E107Xなど面取りカッター ステンレスに関する商品を探せます。
超硬2枚刃面取りV溝用エンドミル 90° E107X
【特長】
・90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミル。
・V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
・ナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐磨耗性に優れております。
・一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。
もっと読むNEWメントリドリル
粘りのない材質の加工用。
【特長】
・一本で巾広いサイズの面取り
・美しい切削面、ビビり無し
・位置決めが簡単
・コバルトハイス使用
【用途】
・硬く、粘りのない材質の加工用
もっと読む通常価格(税別) :
3,658円~
一部当日出荷可能
バリ取りカッター
【用途】
・成形部品のパーティングラインなどの仕上げに安全なカッターです。
【用途】
・穴の部分でバリを取ります。
・ベルトサンダーで簡単に再研磨できます。
・硬度HRC45°
もっと読む- 一部SALE 2025/05/31まで
- 数量スライド割引
キーシードカッター
ハイスキー溝加工カッター。
【特長】
・刃径・刃厚のバリエーションが豊富な為、様々な刃径・刃幅加工等に対応
・キー溝などの加工に使用
【用途】
・浅溝・半月キー溝加工に便利
もっと読むTiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
【特長】
・穴面取りやバリ取りの必需品
・スタンダードな3枚刃・面取り角度90°タイプ
・アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属や生材の穴面取り、バリ取り加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
もっと読む- CAD:
- 3D
面取りカッター(片刃)
電気ドリル・インパクトドライバー・ボール番でも使用可能です。
【用途】
・穴ふちのバリ取り面取りに。
・薄板の穴のくりひろげに。
・皿面取りに。
・パイプのバリ取り面取りに。
もっと読む通常価格(税別) :
1,255円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/05/31まで
- 数量スライド割引
ストレートシャンクスパイラルチャッキングリーマ SPSCR
ストレートシャンクスパイラルチャッキングリーマ。
【特長】
・刃長が短くシャンクが長いリーマネジレ刃。
・刃径に対してシャンク径が逃げている為、深穴加工にも対応。
・ネジレ刃採用により切粉の排出が良好。
【用途】
・汎用的な仕上げ加工。
もっと読む