非 接触 隙間 測定通販・販売特集
非 接触 隙間 測定の特集ページです。
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)やテーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)など非 接触 隙間 測定に関する商品を探せます。
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
【特長】
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
・リーフ幅12.7mm。
【用途】
・隙間の測定に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
1,166円~
一部当日出荷可能
テーパーゲージ ダブル 1~15mm(隙間・穴径・長さ測定目盛付)
0
2枚組み隙間ゲージ。
【特長】
・2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差し込みが可能になりました
・隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました
・穴径測定目盛は、板厚分の誤差を予め補正してあるので換算不要です
【用途】
・内径や隙間の寸法測定に
・長さ・深さの測定に
もっと読むシクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
【特長】
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
・サイズの組み合わせで多サイズとして使用できる。
・172シリーズ以外は要部ねじ加工なので、リーフの取り外しが可能。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
・リーフ幅:12.7mm。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・隙間の測定に使用。
もっと読むシクネスゲージ カラースリーブタイプ
シクネスゲージの性能そのままに、白・黒・緑から選択可能なカラースリーブタイプ。
【特長】
・リーフ幅12.7mm。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することが可能。
【用途】
・隙間の測定に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
1,500円~
一部当日出荷可能
シクネスゲージ リーフ
測りづらい隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
【特長】
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査が可能。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
【用途】
・隙間の測定に。
もっと読むシックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)
隙間の寸法を測定するシックネスゲージ。
【特長】
・用途に合わせて豊富な種類の長さとリーフを揃えしました。
・ビニールケース付です。
・シックネスゲージDはリーフ止めネジを外すことで、リーフの取り外しができます。
・本体サイズが81×13×5、109×13×5、156×13×5、70×14×15、105×13×17、153×13×17で展開します。
【用途】
・隙間の寸法を測定する際に利用可能です。
もっと読むシックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)
0
測定範囲、測定深さの大きいタイプのシックネスゲージ。
【特長】
・測定深さ(差し込み深さ)が多く、測定範囲が20mm、35mmと大きいタイプです。
・J-Bタイプは耐久性に優れています。
【用途】
・多用途タイプの測定器です。
もっと読む通常価格(税別) :
42,281円~
一部当日出荷可能