静電気除去バンド通販・販売特集
静電気除去バンドの特集ページです。
静電気除去リストバンド コードレスやキャブタイヤケーブル VCTなど静電気除去バンドに関する商品を探せます。
キャブタイヤケーブル VCT
移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
【特長】
・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
【用途】
・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
もっと読む通常価格(税別) :
1,333円~
一部当日出荷可能
静電気除去ユニットイオナイザー ブロータイプ
0
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
【特長】
・従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能
・小形高圧電源を内蔵し、低電圧DC電源で使用可能
・狙った所の確実なピンポイント除電が可能
・優れたイオンバランスで常に除電が可能
・イオン吹出口での電界集中がないので、デバイスなどへのダメージがない
・イオン生成の源である高圧系の異常時には、警報出力で対応
・CEマーキング適合製品
・コントローラを用意
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応する
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)
金属管 防水プリカチューブ。
【特長】
・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
・附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用ください。
もっと読むイオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
0
【特長】
・軽量わずか200g(本体質量)
・軽い操作力、握りやすいグリップ
・照明用LED搭載
・連続ブロー/パルスブローの選択が可能
・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
もっと読む