静電気帯電防止靴通販・販売特集
静電気帯電防止靴の特集ページです。
静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21Eやナット-単品販売-など静電気帯電防止靴に関する商品を探せます。
静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E
0
【特長】
・静電気帯電防止機能と、優れた通気性を兼ね備えた一足です
・さまざまな現場にマッチするベーシックカラーをラインナップしました
【用途】
・静電気帯電防止靴
【材質】
・甲被:合成繊維+人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂(EVA)
もっと読むナット-単品販売-
スライド数量からご注文いただく場合、通常価格よりも最大84%お得な価格でお求めいただけます。
詳細はカタログ・型番リストからご確認ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP20E ブラック×ブラック
0
【特長】
・静電気帯電防止機能搭載のベルトタイプです
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
・主張し過ぎない配色で、服装に合わせやすくなったブラックカラーが追加です
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
もっと読む- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
長さ10mの大型帯電防止マットを発売!
・10mの大型ロールで作業台や棚へカットしての使用にも最適
・ハサミで切れるタイプなのでで必要な大きさに合わせて調整可能
・17時までのご注文で最短当日出荷可能のため緊急時にも素早くお届け
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。
順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
静電気対策帯電防止バッグ
湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続する帯電防止バッグ。
【特長】
・界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です
・樹脂自身に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します
・非帯電性で透明ですので内容物が確認できます
・材質:特殊ポリエチレン、表面抵抗値:5×10の10乗(20℃/湿度50%)、厚み:50μm
【用途】
・電源を持ったESDSを保護するのに最適です
もっと読む静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白
0
【特長】
・軽くて通気性に優れた作業靴です。
・脱ぎ履きを考慮したベルト仕様です。
・静電気帯電防止機能です。
【用途】
・静電気帯電防止靴
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂(EVA)
もっと読む