電解 研磨 液通販・販売特集
電解 研磨 液の特集ページです。
溶接焼け取り用電解液“ピカ素”や艶出し剤“ピカール液”など電解 研磨 液に関する商品を探せます。
艶出し剤“ピカール液”
【特長】
・アルミナ系研磨剤含有の乳化性液状金属磨きです。
・表面汚れ除去から傷取り、光沢出しまで非常に多用途です。
【用途】
・真鍮、銅、ステンレス、アルミ、錫、鉄などの金属の研磨。
・プラスチック類の研磨。
もっと読む中性電解液 SUS-MA
0
【特長】
・マルチ波形専用電解液2B材・1B材溶接焼け取り作業に。
・2B材裏焼け処理に最適。
・後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
【用途】
・鏡面・ヘアライン・2B材焼け取り。
もっと読む金属磨き液(ピカール液)
【特長】
・乳化性液状金属磨き(研磨材入)
・アルミ、ステンレス、真ちゅう、金物、自動車バイク等の金属部分に適しています
中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)
【特長】
・刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない!
・スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶接も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。
・後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT
【特長】
・油性ダイヤモンドスラリーPBQ(単結晶)シリーズ。
・ダイヤモンドの分散性が良く、スクラッチなどの傷が入りにくい。
・微細砥粒の使用も可能で、液切れを起こしにくい特長があります。
・研磨レートが高い為コストダウンが可能です。
・低粘度の為、洗浄性が良好です。
・低粘度油にもかかわらず、第4類第3石油類に区分されています。
・無臭であり、人体に対してほとんど害がありません。
・ラップ加工終了後は、洗浄液シリーズをお薦めします。
【用途】
・セラメックス、ガラス、金属材料等の研磨。
もっと読むダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT
0
水性ダイヤモンドスラリーPRB(単結晶)シリーズ。
【特長】
・ダイヤモンドの分散性が良く、スクラッチなどの傷が入りにくい。
・潤滑性に優れ、液切れを起こしにくい特長があります。
・防錆防食性に優れ、金属の一般研磨にも使用可能です。
・水での洗浄性が良好です。
・研磨レートが高い為コストダウンが可能です。
・各種、液のタイプを取り揃えております。
・ラップ加工終了後は、乾燥する前に水洗いして下さい。
【用途】
・セラメックス、ガラス、金属材料等の研磨。
もっと読む黒染液スプレーブラッセン
高温300℃にも耐える3μm被膜の常温黒染め剤。
【特長】
・耐熱性の独自の特殊なバインダーにより密着力を上げている
・塗装後1時間くらい放置して150~200℃で10分くらい過熱すると密着性と耐熱性が向上
・鉛筆硬度3Hの艶消しの黒色に仕上がる
・耐水・耐油・耐熱性に優れており、鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます
・超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります
・被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています
・ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます
【用途】
・黒染めしたいあらゆる金属に最適
・少量の黒染め部品や機械の補修に最適
もっと読む