電線管 サドル通販・販売特集
電線管 サドルの特集ページです。
配管支持具 サドルバンドやサドルバンド 厚サドル(電気亜鉛めっき/ステン)など電線管 サドルに関する商品を探せます。
硬質ビニル電線管(J管)
高耐候性と耐衝撃性を併せ持つ樹脂管。
【特長】
・JISC8430規格の硬質ビニル電線管です。
・茶系の外壁等にマッチする色(ライトブラウン(LB)(サイズ54まで))もあります。
【用途】
・電線の管路、保護などに利用可能。
もっと読むサドルバンド(どぶめっき・ステン)
SGP管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。
【特長】
・サドルバンドは、配管を床面や壁面に直接固定するための製品。
・ボルトナットを使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能。
・固定にはビスを使用。
・A10430:SGP管用のサドルバンド、溶融亜鉛めっき鋼板製。
・A10452:ステンレス鋼管用のサドルバンド。
もっと読む