17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

電線 巻き付け通販・販売特集

  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
  • 300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
  • 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用【3個入り】
  • 結束保護材 ナイロンスパイラル KSN
  • VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)
  • ケーブルしばりひも

電線 巻き付けの特集ページです。 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)や耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)など電線 巻き付けに関する商品を探せます。