電線 メッセンジャーワイヤー通販・販売特集
電線 メッセンジャーワイヤーの特集ページです。
被覆付メッセンジャーワイヤーやメッセンジャーワイヤーなど電線 メッセンジャーワイヤーに関する商品を探せます。
被覆付メッセンジャーワイヤー
0
【特長】
・配管、ケーブル等を架空配線する場合に張力がかからないようにするためのワイヤーです。
・傷付き防止の被覆付。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
0
【特長】
・ケーブルの架空配線をする場合に、ケーブルに張力がかからないようにするワイヤー
・JIS G 3537-1994規格品
・第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
ワイヤークランプ Sシリーズ【20~100個入り】
ロックしやすく、外れにくい特長を持ち、高い信頼性があるケーブルクリップ。
【特長】
・両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
【用途】
・配線束、ケーブル等の結束固定具です。
もっと読むワイヤーストリッパー P-967
細身で軽く、手にフィットするワイヤストリッパーです。
【特長】
・スプリングと連動したクリック感のあるストッパーは、作業中にストッパーが掛かってしまうことを防ぎます。
・片手でのストッパー操作が容易で、確実にロックし、刃が閉じた状態を保持できます。
【適応電線】
・AWG単線:28、26、24、22、20、18
・AWGより線:30、28、26、24、22、20
・単線:0.32mm、0.40mm、0.51mm、0.64mm、0.81mm、1.02mm
・より線:0.055mm2、0.089mm2、0.14mm2、0.22mm2、0.34mm2、0.53mm2
【仕様】
・ESD管理値:Rg<1×10^12Ω
・全長:163mm
・重量:80g
もっと読むディスプレイパーツ(寸法C 18~45mm)
0
【特長】
・ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
・ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
【用途】
・ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
セーフティカラースリング 05203シリーズ
樹脂モールディング加工のワイヤロープスリング。
【特長】
・編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。
・樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引き抜きが容易に行えます。
・樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。
・モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目でわかります。
・色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
【用途】
・パイプや鋼菅類の吊り作業など。
もっと読むワイヤ・留め付け金具
0
【特長】
・ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです
・専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です
・ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます
・施工時間の大幅な短縮が可能です
・誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます
【用途】
・落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
【材質】
・ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線
・ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、焼結鋼(くさび)、ステンレス(スプリング)、ポリプロピレン(エンドキャップ)、30%ガラス充填ポリプロピレン(ボタン)
・ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
もっと読む