電磁弁 ノーマルクローズ通販・販売特集
電磁弁 ノーマルクローズの特集ページです。
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズや直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズなど電磁弁 ノーマルクローズに関する商品を探せます。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・静音構造
・ゴムダンパ採用により、金属音低減
・配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
・鉄心の耐食性向上
- CAD:
- 3D
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
保護構造IP65のソレノイドバルブ。
【特長】
・難燃性モールドコイル材料で難燃性UL94V-0準拠
・ねじ配管、ワンタッチ管継手等配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました
・鉄心の耐食性向上
・ゴムダンパ採用により金属音が低減した静音構造
- CAD:
- 3D
スタンダード電磁弁F10シリーズ
使い易さの徹底追求から生まれたスタンダード電磁弁。
【特長】
・Φ20~50(シリンダ径20~50mm)までに対応、バルブ幅10mm、低消費電力化を実現
・シングル・ダブル両用バルブ
・異径サイズ両用継手を採用
・ベース配管と直接配管の組換えが可能
・小形化・低消費電力化を実現
・タンデム3ポート弁(4ポジション)が新しく追加
・一体形マニホールドに省配線タイプが新しく追加
・ストップ弁付(オプション)が新しく追加
・背圧防止弁(オプション)が新しく追加
・すっきりコンパクト
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
【特長】
・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました
・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます
・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です
・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた90度回転型アクチュエータです
・2本のボルトだけでバルブ本体とアクチュエータが直結できます
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
24,212円~
一部当日出荷可能