電磁制御弁通販・販売特集
電磁制御弁の特集ページです。
制御機器スタンダード電磁弁182シリーズや制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズなど電磁制御弁に関する商品を探せます。
制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ
0
外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載した電磁弁。
【特長】
・コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮
・低圧から高圧までの安定した切り替えが可能
・2・3ポート弁、セレクタ弁、デバイダ弁としても真価を発揮する正圧用
・正圧との併用でも信頼に応え、真空破壊や強制離脱用バルブとしても威力を誇る真空用
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ
長年の実績に裏づけられた高信頼性の空圧用電磁弁。
【特長】
・コンパクトで軽量、固着がなく、取付姿勢は自由、給油の必要なし
・高頻度作動にも耐え、高寿命。電圧の種類が多く、各機種共通
・電流が小さい
・ソレノイドの断線、破損事故がない
・取り付け姿勢は自由
・電圧の種類が多い
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
制御機器小形電磁弁G010シリーズ
消費電力0.5Wを実現した低電流タイプと、高速応答の大流量タイプがラインアップした空圧用電磁弁。
【特長】
・正圧・常時開(NO)仕様も登場し、多様な制御ニーズにベストチョイスが可能
・真空仕様もある
・生産ラインの機械・装置にベストな制御系が選択可能になった
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
3,966円~
一部当日出荷可能
制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ【1~2個入り】
使い易さの徹底追求で、さらにパワーアップした空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径40~80mmまでに対応、バルブ幅15mm、低消費電力化を実現
・シングルダブル共用、違径継手などバリエーション豊富で電磁弁の新しいカタチを提供
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
制御機器小形電磁弁025シリーズ
0
低消費電力の空圧用電磁弁。
【特長】
・025シリーズは、わずか0.5Wの低消費電力
・サージ対策済ソレノイドを採用して、ICによるダイレクトドライブも可能
・制御システムの小形化、省電力化に貢献
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ
有効断面積60mm2の大流量バルブをシリーズ化した空圧用電磁弁。
【特長】
・Φ100~180(直径100~180mm)のシリンダなど、大形サイズのアクチュエータの駆動制御に最適な電磁弁
・リップシール方式の主弁に、ポペットタイプのパイロットバルブを組み合わる
・大形サイズながら無給油、高信頼
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
制御機器スタンダード電磁弁110シリーズ
高信頼・パワフル・低電流の基本性能を、コンパクトな薄形ボディにしっかりと実現した空圧用電磁弁。
【特長】
・シンプル&フレキシブルなスタンダードタイプと、組付け、メンテナンス性抜群のフルオプションタイプがある
・一段とユーザーフレンドリーになった
・AC用にはバリスタ、DC用にはフライホイルダイオードを標準装備したソレノイドは、万全のサージ対策
・取扱いの容易なプラグコネクタを装備して、配線の着脱もワンタッチ
・ストレートタイプとエルタイプの2形式、どちらも動作確認が瞬時にできるLEDインジケータ付
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
制御機器スタンダード電磁弁240シリーズ
0
現場サイドでのアプリケーションを追求した空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径63~100mmのシリンダなど、ミドルサイズのアクチュエータの駆動制御に最適
・リード線接続、スタッキング方式マニホールド豊富なバリエーション
・DC24V-65mA(1.6W)と低電流計ソレノイドを採用
・発熱がおさえられるなど、信頼性も向上している
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
制御機器小形電磁弁030シリーズ【1~10個入り】
小形軽量化と流量増強、しかも電流低減という課題を、先進の技術で解決した気鋭のシリーズの空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応
・多様なオプションや、Rc1/8仕様が加わって最大20連まで可能なマニホールドなどを使用
・高度な要求に応える拡張性も魅力
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
制御機器小形電磁弁010シリーズ
0
バルブ幅10mm、1.2Wの低消費電力の小形5ポート電磁弁。
【特長】
・Φ2.5~16(シリンダ径2.5~16mm)の単動シリンダの駆動制御に最適
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
もっと読む- CAD:
- 2D