電磁ブレーキ通販・販売特集
電磁ブレーキの特集ページです。
無励磁作動ブレーキ(制動用)や無励磁作動形ブレーキなど電磁ブレーキに関する商品を探せます。
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず、容易に最適モデルを選定できます。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れ長寿命。
【特長】
・制動・保持用兼用タイプ。
・薄形・コンパクト。
・手動解放機能付き。
・応答性抜群のスプリングクローズタイプ。
・耐久性に優れたロングライフ。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
無励磁作動形ブレーキ
0
非通電時に、スプリングの力によって作動する電磁ブレーキで、停電時の緊急制動、長時間の停止状態の保持、機械の惰走防止などにすぐれた性能を発揮します。
【特長】
<457モデル:制動用(受注生産)>
・小型・軽量の制動専用ブレーキです。
・コイルから発生する熱の影響を与えにくいステータ外付け方式を採用しています。
<458モデル:制動・保持両用>
・長寿命でしかも高トルク、制動、保持の両用に最適なブレーキです。
・独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。
・トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。
・二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。
・制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。
・ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず、容易に最適モデルを選定できます。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れ長寿命。
【特長】
・保持・非常停止用として最適。トルク見合った最適なモデルを選定できます。電圧はDC24Vと90Vの2種類
・薄形・コンパクト・高トルク
・RNB-N形はSNB-N形と同寸法でトルク2倍
・トルクの立ち上がりが早く、急速制動かでき、安全ブレーキとして最適です
・指定のボルトを利用するだけで、プレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます(3~20形)
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
12,039円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
SKシリーズ 電磁接触器
【特長】
・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ
【特長】
・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています
・グローバル電圧対応
・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
通常価格(税別) :
13,527円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読むマイクロパウダブレーキ OPシリーズ
【特長】
・連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。耐熱・耐磨耗・耐食性のパウダ使用により耐久性にすぐれています。
・低電流域から定格電流以上までの広範囲にわたって電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性にすぐれています。
・静摩擦トルクと動摩擦トルクの差がなく速度に無関係な定トルク性があります。また、スティックスリップがなく安定したスリップトルクを発生します。
・自己慣性が小さく効率的な磁路設計のため、パウダの分離・収束が早く、高頻度の起動・停止にすぐれた性能を発揮します。
・スリップトルク4Nmタイプと8Nmタイプは磁気回路最適化によりコイル容量を削減し、ともに消費電力を20W以下(従来機種比30%~40%減)に抑え、省電力化を実現しました。
・強制冷却形OPC-Aシリーズは自然冷却形OPC-Nシリーズと同サイズながら、クラッチ内部に溝配管形状を採用したことで省スペース化を図り、許容スリップ工率の大幅な向上(自然冷却形Nシリーズの1トルクサイズ上を超える許容スリップ工率)を実現しました。
・OPC-N形はOPC形に比べて応答性がよく、フィードバック制御に最適です。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
29,301円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ピックアップユニット モータ外部入力タイプ
0
モータ、本体を個別交換可能でメンテナンスコスト低減!エアシリンダでは追従できないスピードでも、ワークを安定してピックアップします。
【特長】
・入力軸を回転させると、ヘッドがスムーズに動作します
・カム曲線により、簡単制御で正確な動作を実現します