AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個
0
【商品仕様】
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・コード長…30m
・サイズ…290×210×363(H)mm
・重量…7.4kg
・流伝遮断器…漏電保護専用型
・漏電感度電流…15mA
・アースチェックポッキンプラグ付
・温度センサー付(80℃で電気を遮断、手動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340433373
もっと読む