電流計 電圧計通販・販売特集
電流計 電圧計の特集ページです。
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)やコンパクトマルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)など電流計 電圧計に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
直流電圧・電流測定用小型表示器。
【特長】
・24mm×48mmのサイズパネル。
・小型DINサイズローコスト設計。
・他測定アイテム A2000シリーズとの併用でデザイン統一が可能。
・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
・明るい場所でも見やすい高輝度表示オプションあり。
【用途】
・直流電源部表示他、各種電圧電流表示に。
もっと読むデジタル電圧計
0
【特長】
・電圧測定に特化したデジタルマルチメータです
・短絡防止キャップ付測定コードで安全測定
交流電子電圧計
0
【特長】
・感度:300μV~100V
・交流電圧の平均値を測定する高感度な電子電圧計。
・指示確度:フルスケール±3%以内
・周波数帯域:10Hz~1MHz
・入力インピーダンス:1MΩ、50pF以下
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)
0
【特長】
・電圧計、電流計が付いています。
・コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
・出力保護ヒューズ付です。
・出力スイッチ付です。
・波形の歪が極めて少ない。
【用途】
・学校、研究所、工場における試験用。
・電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
もっと読む直流電流計デジタルパネルメータモジュール
すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電流計。
【特長】
・DIN規格72×36(mm)電流計(P72C)。
・DIN規格96×48(mm)電流計(P96C)。
・2000カウントDPM(電流計P72C)。
・4000カウントDPM(電流計P96C)。
・基板上のコネクタ差し替えによるレンジ設定。
【用途】
・溶接機等の電流管理、モーター負荷電流の管理に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
5,000円~
一部当日出荷可能
YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)
0
YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)。
【特長】
・送配電線路、負荷機器などの電流計測に使用。
・動作原理:可動鉄片形。
・サイズ:横82×縦82mm。
【用途】
・交流回路の電流を計測・表示する計器。
もっと読む