RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
0
集合住宅・ホテル・オフィスビルなど直動式汎用品(低騒音形・管端コア対応)。RD-44N型は、戸別給水用減圧複合弁シリーズの基本となる減圧機能だけの弁で、施工・試験効率のUPが可能です。
【特長】
・戸別給水用減圧弁を使用すると、1.流水騒音が低減。2.各戸に減圧弁を取付けることにより、階層差による給水圧力のバラツキを解消。3.適正圧力のため、水ハネ現象が生じにくい。ウォータハンマを低減する。4.メンテナンス時、断水による影響を他に及ぼさない。5.ミキシング温度が安定する。等、居住性能が向上します。
・塩素水耐性EPDMを採用。
・衛生的な液溜り無し構造。
・低差圧から高差圧まで確実な作動。
・減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。
・施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
・簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
もっと読む