電気スタンドかさ通販・販売特集
電気スタンドかさの特集ページです。
電気ドリルスタンド EA817AG-1や高さ可変ポールセット(先端M6)など電気スタンドかさに関する商品を探せます。
電気ドリルスタンド EA817AG-1
0
【特長】
・本体の高さ調整とドリルの取付が工具なしで簡単に行えます
・センターぶれやガタツキを抑え穴あけ深さ調整付
【用途】
・電気ドリル用、スピンドルカラー径43mmの電気ドリルに取付できます
【商品仕様】
・<本体仕様>
・最大ストローク…60mm
・コラムの高さ…400mm
・作業ベース…150×145×25mm
・ベース固定用ボルト径…10mm
・クイックバイス最大開口幅…約65mm
・本体重量…2.3kg
・セット重量…2.9kg
・材質…支柱・深さ調整軸・ハンドル軸:カーボン鋼
ベース・本体可動部:アルミダイカスト
・付属品…六角棒レンチ、ドリルアタッチメント(大・小)
<クイックバイス仕様>
・口幅…約67mm
・最大開口…約65mm
・重量…500g
・JAN:4548745460308
もっと読む高さ可変ポールセット(先端M6)
0
高さ調節プラットホームの高さを変更する場合等に使用するロッドスタンド。
【特長】
・300mm以内で1mmとびに任意の長さを指定可能。
・希望のプラットホームの高さから上下のプレート厚(A60=16mm、A61=24mm)を引いた長さを選択。
【用途】
・光学実験。
もっと読むデスクスタンド/LED EA761XL-22A
0
【特長】
・携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです
・マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き
・「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です
・明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します
・ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます
・光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます
・折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません
もっと読む高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
0
【特長】
・見やすい高さに調節可能です。
・7~13インチタブレットとiPadmini~iPadPro対応です。
・iPadmini、iPad、iPadAir、iPadPro・タブレット用スタンドです。
・使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。
・iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
・見やすい位置への角度調整ができます。
・iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)
・ホルダーは取り外しができます。
・台座は安定した重量があります。
・円盤の高さは60mmです。
【材質】
・本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
・ホルダー:ポリカーボネート(PC)
もっと読むマグネット付電気スタンド ME1000
【特長】
・フレキシブルチューブにより、照明方向が自在に変えられます
・80kgf.の強力オンオフマグネットにより機械の鉄部やスチール製作業台に設置できます
・電球はAC100V、100W以下をご使用下さい
・アルミ製の軽量の笠を使用しています
・全長:473mm
・E26口金の市販のLED球を付けて使用できます
もっと読むLEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
【特長】
・省エネ性、長寿命LEDランプを使用したスタンドライトです。
・電力料金は同等の白熱電球と比べて約1/6です。
・熱の発生が少なく、二酸化炭素の排出量を削減します。
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫が寄り付きません。
・フレキシブルパイプで照射方向が自在です。
・ランプを保護する樹脂性防塵レンズ付です。
・LED寿命は約40000時間。※使用状況、使用環境によって異なります。
・スイッチONで、すぐに明るく点灯します。
・照明ON・OFFスイッチ付です。
・アルミ製ミラー付です。
【用途】
・工作機械や作業台に取り付けできます。
・フレキシブルパイプで照らしたい場所をしっかり照明します。
もっと読む“マグネット付電気スタンド”
0
【特長】
・フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。
・強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。
ME形 マグネット電気スタンド
ON/OFF切替可能なME形のマグネット電気スタンド。
【特長】
・フレキシブルチューブにより吸着面による設置位置はそのままで、照明万向を自在に変更可能。
・防護ガードにより転倒時の電球破損を防げる。
・耐油性の電源コード採用により作業現場で幅広く使用可能。
・マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易。
【用途】
・作業台あるいは工作機械における加工作業での、エリア照明に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
コードレススタンドライト UB18D
0
【特長】
・最大光束4000(lm)で備えた三脚式の18Vコードレススタンドライトです
・手元を照らすスポット照射、広域を照らすエリア照射に対応し、夜間や暗所での作業に最適な1台です
・高さ無段階調整で最大高さ2m15cmから広範囲に照射可能です
・100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグンです
・本製品は保護等級IP55に適合しております(条件としてバッテリカバーとACアダプタ端子ゴムカバーが閉じている時)
・バッテリー残量お知らせ機能付で電池切れを見逃しません
・標準付属の収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つける事が可能で持ち運びに便利です
【用途】
・現場作業時の作業箇所の照射
【材質】
・ボディ:樹脂
もっと読む