電気シリコーン通販・販売特集
電気シリコーンの特集ページです。
一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)や液状シリコーン(接着用) TSEシリーズなど電気シリコーンに関する商品を探せます。
液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ
0
液状シリコーン。
【用途】
・空気中の水分と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型のシリコーン接着シール材。
・硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質にプライマーなしで接着。
・硬化の際、酸を放出せず、銅系以外の金属を腐食することがほとんどない。
・硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れている。
【用途】
・電気通信機器などの接着シール材に最適。
・自動車部品、一般計器類のガスケット、シール材として最適。
もっと読むシリコーンゴム絶縁電線 RSU
高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線
・直流高圧リード線や液晶リード線に適しています。
・液晶用バックライトのリード線に最適です。
・耐電圧3KV~20KVの製品をご用意しております。
・絶縁体にシリコンゴムを使用している為、柔軟且つ耐熱性にも優れています。
もっと読む通常価格(税別) :
1,222円~
一部当日出荷可能
強力自己融着シリコーンテープ HDT2
【特長】
・パイプや配管等の漏水部に直接巻きつけるだけで止水することが可能です。
・高い耐久性・耐候性を持つシリコーン製テープです。
・テープ同士が互いに融着して一体化します。接着剤は使用されておらず、べたつきません。
・引張って巻き付けるだけでテープ自体の伸縮力によって強く密着します。
・自己融着の性能は温度・湿度などから影響をほとんど受けません。高温180℃対応
・引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等 圧力がかかっている状態でも補修ができます。
・外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
・厚生労働省告示第261号の水道水(飲料水)に関する検査済みで上水道管補修にも使用できます。
・テープの適正な引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」が付き。また1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
・1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成します。
【用途】
・水漏れ、エア漏れ、油漏れしている配管やパイプの補修用途。
・配管継ぎ手、パイプの漏れ補修用途。
・電線、電気ケーブルの電気絶縁用途。
・自動車内ホースや散水ホース等の各種ホースの補修用途。
【材質】
・基材:シリコーン
もっと読むシリコーン スポンジゴム(テープ付・テープ無)
耐熱性が高く、電気特性(絶縁性)にも優れています。
【基本仕様】
・硬さ:アスカーC35±5 (厚みt2は、アスカーC30±5)
・耐熱温度: 200℃(保証値ではありません。)
テープの接着力は、温度、被着材など、使用環境により変わります。テープに耐熱性がございません。80℃以上のご使用は避けてください。
・RoHS10:適合
[!]サンプルのご用意はございません。
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。
もっと読む通常価格(税別) :
1,492円~
一部当日出荷可能
シーリング剤(一般電気用)
0
【仕様】
・電気、電子部品のシーリングに使用できます。
・使用温度範囲(℃):-40~+180
・主成分:シリコーン
信越 シリコーン KE40 150g
0
一般工業用の難燃用(UL規格認定品)シーリング材です。
【仕様】
・容量:150g
・使用温度範囲:-40~180℃
・ペースト状
・主成分:シリコーン
もっと読む液状シリコーン(接着用)
液状シリコーン
【用途】
・空気中の水分と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型のシリコーン接着シール材
・硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質にプライマーなしで接着
・硬化の際、酸を放出せず、銅系以外の金属を腐食することがほとんどない
・硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れている
【用途】
・電気通信機器などの接着シール材に最適
・自動車部品、一般計器類のガスケット、シール材として最適
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
0
【特長】
・電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
【用途】
・機器ターミナルの防湿絶縁シールに。
【商品仕様】
・使用温度範囲(℃):-50~200
・トラスココード:805-1755
・質量:180g
【材質/仕上】
・シリコーン
もっと読む3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M
0
【特長】
・耐コロナ・オゾン・溶剤負荷高温時の特性に優れている
・エチレンプロピレンゴムバッキング(EPR)
・高圧・特別高圧ケーブルの電気絶縁用
【商品仕様】
・サイズ:25mm幅x19M
・基材:エチレンプロピレンゴム
・色:黒
・連続使用温度:90℃
・絶縁破壊強度:31kV/mm
・JANコード:4548623495194
もっと読む