電工 ナイフ マーベル通販・販売特集
電工 ナイフ マーベルの特集ページです。
電工ナイフ Z-680やデンコーマック (電工ナイフ)など電工 ナイフ マーベルに関する商品を探せます。
電工ナイフ Z-680
0
ステンレス替刃式で長く付き合える電工ナイフ。
【特長】
・サビに強く強靭なステンレス鋼に、電気工事作業に適した刃付けを丹念に施しました
・軽量で握りやすいグリップ形状で、力をかけやすく連続作業でも手の負担なく行えます
・先端サイズNo.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行え経済的です
もっと読むデンコーマック (電工ナイフ)
0
【特長】
DM-12、DM-12H
・刃長が短く、使い易いサイズです
・折れにくい鋼を使用しています
・刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています
・ケースは衝撃に強い橘脂製でロック機構も備えています(ケース無は除く)
・すべりにくく使い易いゴム付きグリップ
DM-12、DM-12H除く
・刃の折りたたみ不要!ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです
・すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
・切れ味の良い特殊ハガネ使用。さびにくいステンレス刃タイプもあります(DM-S1B)
もっと読む通常価格(税別) :
3,195円~
一部当日出荷可能
電工ペンチ M100A~M600A
0
【特長】
・この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます
【用途】
・自動車、機械、電気機器などの配線作業に
【材質】
・特殊鋼、塩化ビニル樹脂
もっと読む電工アジャストナイフ
0
【特長】
・スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて刃の長さを調整できます
・携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です
・刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます
・裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます
・ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用
・エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます
・VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき
・落下防止コード取付穴つき
【用途】
・VVF線(VA線)やCV線の切断・被覆剥き、開口部の穴あけ加工などに
【材質】
・中子:ABS樹脂
・外巻:エラストマー(TRP)
もっと読む絶縁電工ナイフ 9852
0
【特長】
・1000V絶縁。
・固定タイプのストレートブレード。
・ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
・刃材質:C75(オイル焼入れスチール)。
もっと読む電工アジャストナイフ替刃
0
【特長】
・電工アジャストナイフ・合金工具鋼刃(No.DAK-1)および、電工アジャストナイフ・ステンレス刃(No.DAK-2)のいずれにもお使いいただけます
・一般のカッター刃などと互換はありません
【用途】
・VVF線(VA線)やCV線の切断・被覆剥き、開口部の穴あけ加工などに
もっと読む