日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281
真の実効値方式で測定する事で、正確な測定が出来る、ハイエンド・テスター。
【特長】
・使用者の安全を第一に設計。徹底的に安全性にこだわったHIOKIのDMM
・耐衝撃設定。コンクリート上1mからの落下に耐え、埃にも強いタフボディ
・バックライトを搭載。暗所の中でも測定値がしっかり目視できます
・高輝度、充実の付加機能、幅広い測定項目を搭載。電光現場、工場大電力ラインに
・インバータ装置の測定に。ローパスフィルタ630Hzで高調波カット
・内部メモリ搭載(400データ保存可能)パソコンへデータ転送
【用途】
・電工現場向け電圧測定や、オプションのクランプを使用したAC電流測定
・60000カウントの5桁表示、高分解能測定
・DC V基本確度±0.025%、AC V20Hz~100kHzの広帯域
・ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
・DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載
・端子シャッター機構 (テストリードの誤挿入防止)
・クランプで大電流測定 (事故防止に10A端子なし)
・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
・マグネットストラップ (オプション)
・背面スタンド
・背面にテストリード収納
・表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告
・1mの落下に耐える堅牢設計
・PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
・-15℃~55℃の広い使用温度範囲
もっと読む