電動工具チェッカー通販・販売特集
電動工具チェッカーの特集ページです。
電動工具チェッカーやペン型自動車配線チェッカーなど電動工具チェッカーに関する商品を探せます。
電動工具チェッカー
0
【特長】
・電動工具・電工ドラムのプラグを差し込むだけで、アースチェック、絶縁抵抗、短絡、導通の4つのチェックが1つで簡単にできます。
【用途】
・電動工具の安全性のチェックをされたい方に。
【材質】
・本体:スチール
もっと読むペン型自動車配線チェッカー
0
・カーナビ取付け時の配線チェックに
・カーナビの取付けに必要な4項目を簡単にチェック可能。
①車速センサー
②バックセンサー
③イルミネーション配線
④DC12Vチェック
・国産車および輸入車に対応。
・LEDの発光とブザー音で配線信号を確認。
もっと読むウルトラ4Eチェッカー
0
【特長】
・金属探知付き検電器(感度調整機能付)です
・導電ゴム製の検電部タイプです
・音と光でわかりやすいです
・スケルトンデザインです
・LEDライト付で約20秒間点灯後自動消灯します
・交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器です
・直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができます
・被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができます
・壁、天井、床等に近接する金属配管の金属探知付き検電器です
【用途】
・金属探知付き検電器
【材質】
・ケース:PC
・先端部:天然ゴム
・端子:りん青銅
・金属検知のボリューム:ABS
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
履物チェッカー F-208
0
【特長】
・チェッカー本体はスタンドから簡単に取り外しできます
・本体のみを追加し、定期校正時に入れ替えることで、シームレスな運用が可能です
ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット チェッカー
0
【特長】
・薄型ブレーカー対応(100V/200V)です
・5つの機能、直接検電・被覆検電・導通・極性・ブレーカー探査機能付です
・音と光でわかりやすいです
・感度調整ボリューム付です
【用途】
・活線状態のブレーカー配線探査に
・検電(直接検電・被覆検電・導通・極性チェック)
【材質】
・ABS
・導電ゴム
・活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード
もっと読むハンディN/Sチェッカー NSC-01
0
【用途】
・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
【特長】
・簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
・検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
もっと読むホームチェッカー MT-3H
0
家庭でも簡単に使えるテスタ。
【特長】
・各レンジと目盛を同色に色分けし、操作性が向上
・DC/ACV測定
・導通チェック、バッテリーチェック機能
【用途】
・電気/電子回路の製作、修理に
・電気工事における送電前の電圧チェックに
・回路の導通チェックに
もっと読む導通チェッカー
【特長】
・コード類の断線、配線チェックに
・導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単
・LEDライト付き
・テストリードホルダー付き
・ブザー音が大きく聞き取りやすい
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
静電気チェッカー F-236
0
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー。(基準距離において)