電動工具 トリマー通販・販売特集
電動工具 トリマーの特集ページです。
充電式トリマ RT40DRG・RT40DZや充電式トリマ RT50DRG・RT50DZなど電動工具 トリマーに関する商品を探せます。
XEBECツール専用 ポータブル回転工具
0
片手にワークを持ってのバリ取り作業も可能なXEBECツール専用電動回転工具。
【特長】
・バッテリー式の電源を採用しており、電源の確保が難しい現場で活躍
・低回転でも削れるXEBECツールに適したデジタル表記
・超軽量小型ハンドピースを採用しており、 長時間使用時の作業負担が軽減される
・フットスイッチによる回転のON/OFFで作業性が向上
【用途】
・上限回転速度が低いXEBECツール使用時のバリ取り、研磨作業時
もっと読む電動工具チェッカー
0
【特長】
・電動工具・電工ドラムのプラグを差し込むだけで、アースチェック、絶縁抵抗、短絡、導通の4つのチェックが1つで簡単にできます。
【用途】
・電動工具の安全性のチェックをされたい方に。
【材質】
・本体:スチール
もっと読むトリマー部品 集じんプレート組立
【特長】
・機種は、TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR-40に適用
・溝堀り時には、集じんカバーを取外して使用します
・面取り時に出る木屑を集じん機と連動させ集じん
【用途】
・溝彫り、面取りの集じんに
もっと読む電動工具スペアパーツ
ボッシュ電動工具スペアパーツです。
【部品検索方法】
(1)本ページ中段「商品情報」タブの目次より機種型番をクリックします。
(2)ご希望機種型番ページ展開図を確認下さい。
(3)展開図、右ページ部品表よりご希望の部品番号選定下さい。
(4)ページ最上部検索窓より部品番号(スペースなし文字列)にて部品検索を行ってください。
もっと読む電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000T
0
工具の常識を超えた電動早回し工具!ワンタッチで俊敏にボルト呼び込みが可能!待望の差込角9.5mmを追加!!【特長】
・電動でボルト・ナットの送りが可能なラチェットハンドル
・仮締めまでを電動で行い、本締めを手力により行います
・専用収納ケース付