電動ドリル 磨き通販・販売特集
電動ドリル 磨きの特集ページです。
電動ドリル用ドリルチャックやドリル研磨機 ドリ研 X26など電動ドリル 磨きに関する商品を探せます。
電動ドリル用ドリルチャック
インパクトドライバーで丸軸ドリルを使用出来る、電動ドリル用ドリルチャック。
【特長】
・芯ブレが少なく、六角シャンク部は耐久性に優れる。
・付属ハンドルの締め付けにより、抜群の把握力を発揮。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できる。
・六角シャンク部(ビス付き)は、部品として取り寄せ可能。
【用途】
・インパクトドライバー等に装着して、丸軸のドリル等を使用できる。
もっと読むドリル研磨機 ドリ研 X26
0
【特長】
・刃先設定器にチャックを差し込み設定する
・刃先研磨口に差し込み研磨する
・シンニング研磨口に差し込み研磨する
・調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます
・標準で先端角118°の砥石(N-874-1)がセットされております
・別売で先端角135°の砥石(N-874-2)もあります
・別売135度砥石を取り付けできます
【用途】
・鉄工用ストレートドリルの再研磨に
もっと読むドリル研研
0
【特長】
・3~13mmの鉄工用ドリルが研磨できます
・刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。速く、簡単にドリルを研磨できます
・1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。形状の違いを意識せずに研磨できます
・CBN砥石なので6.5mmドリルで約300本研げて経済的です
・ドリル研研で研磨したドリルは、新品同様の精度で研磨されます。高い作業性と研磨精度をコンパクトボディで実現しています
・ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます
【用途】
・鉄工用ドリル・ステンレス用ドリルの再研磨に
もっと読む2.5-19.0mm ドリル研磨機
【商品仕様】
・電源:AC100V 50/60Hz 750W
・研磨範囲:2.5~19mm
・回転数:15000rpm
・先端角:118°、135°
・本体サイズ:230×120×115mm
・コード長:1.8m(アース付)
・重量:1.3kg
・セット標準付属品:チャック(2.5~19mm)、研磨ホイール(#180)、接地3P⇒2P用変換アダプター、レンチ、キャリーバッグ
・用途:鉄工、石工用ドリルの研磨およびシンニング
・超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。
・EA826EH-2を使用すると、ロングサイズ(19mm)にも対応可能です。
・削りしろ調整、角度調整が可能です。
・センタリング(センター出し)が簡単にできます。
動画のURL(音声は英語です)
下記のURLをブラウザーに貼り付けてご覧ください。
http://www.youtube.com/watch/v=eELikmo3Kbg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch/v=0skjkrf6PFU
・JAN:4548745048926
もっと読む通常価格(税別) :
40,500円
一部当日出荷可能
2.5-13.0mm ドリル研磨機
【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)、750W
・回転数…15000rpm
・研磨範囲…2.5/13mm
・先端角…118°、135°
・本体サイズ…126×196×115(H)mm
・ケースサイズ…140×340×285(H)mm
・コード長…1.8m(アース付)
・重量…1.8kg。
・セット標準付属品…チャック(2.5/13mm用)研磨ホイール(#180)
・超硬、ハイス、チタンドリルにも使用できます。
・シンニングもできます
・センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。
・別売のEA826EH-2を使用すれば19mmまで可能です。
・ダイヤモンド砥石使用
動画のURL(音声は英語になります)
下記のURLをブラウザーに貼り付けてご覧ください。
http://www.youtube.com/watch/v=eELikmo3Kbg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch/v=0skjkrf6PFU
・JAN:4518340300965
もっと読む通常価格(税別) :
34,850円
一部当日出荷可能
ツイストドリル(超硬合金)
0
【特長】
・合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに適しています。
・高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
・高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
ドリル研磨機 DK-50
0
【特長】
・テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です
【用途】
・Φ13.0~Φ50.0までのテーパーシャンクドリルの再研磨に
ドリ研エース Aチャック付
0
【特長】
・刃先設定後、研摩機本体に差し込むだけで研摩できます
・X型シンニング研摩ができます
【用途】
・HSSドリル
・コバルトハイスドリル
・チタンコーティングドリル
【材質】
・研磨機本体:ABS樹脂
・チャック:ABS樹脂、ステンレス
・刃先設定器:ABS樹脂
もっと読むドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
0
【特長】
・バリも少なく、真円に近い穴があきます
・ドリルをチャックに設定して差し込むだけで、簡単に研磨できます
・シンニング研磨ができます
・面取り研磨ができます
・ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます
【用途】
・ハイス網ドリルをローソク形状に研磨できます
・ハイス網ローソク形状ドリルを再研磨できます
もっと読む