電動 ハンド リフト通販・販売特集
電動 ハンド リフトの特集ページです。
電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行ありやスリムリフト(電動ボールねじ式・DC24V)【1~5個入り】など電動 ハンド リフトに関する商品を探せます。
電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行あり
0
【特長】
・電動で油圧昇降と走行が可能なリフト台車です
・独自開発した人間工学ハンドルが標準装備で、電動リフト台車でも疲れません
・ハンドル部のスイッチで発進、制動ブレーキが手元で楽に操作できます
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
【材質】
・フレーム:スチール製
もっと読むスリムリフト(電動ボールねじ式・DC24V)【1~5個入り】
0
【特長】
・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません
・油分が出ません
・高出力ブラシレスモーター内蔵です
・台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です
・シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です
【用途】
・組み立て作業
・部品の仕分け作業
もっと読むゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)
0
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
【特長】
・ブラシレスモーター採用。
・超低床80ミリ(外部にユニットが付かない)。
・ベクトル制御。
・ドライシリンダー。
・ユニット内蔵。
・ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)。
・LED付フットスイッチ コード:2m。
・上限・下限リミットスイッチ付。
もっと読む電動昇降装置 スリムリフト SL-1-460-S スリムタイプ
0
スリムで作動音が小さい低騒音設計の電動昇降装置。
【特長】
・デザイン性の高い円柱タイプのスリムリフトは、テーブルの支柱に最適。
・強力な直流モーターを使用しています。
・使用時には、別売のコントロールユニット 、ハンドセットが必要。
・本製品は、1台使い、2台使いができる。
・2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となる。
・3台使い、4台使いもできますが、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。
【用途】
・作業テーブル、治具製作として最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし
0
【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
もっと読む- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし
0
【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
【材質】
・スチール(粉体塗装)
もっと読むテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラなし HDL
0
【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC48Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
・AGV搭載用として
【材質】
・スチール(粉体塗装)
もっと読むテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
0
【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
もっと読むテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし HDL
0
【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
・AGV搭載用として
【材質】
・スチール(粉体塗装)
もっと読む