電動 オイル ポンプ通販・販売特集
電動 オイル ポンプの特集ページです。
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3や20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)など電動 オイル ポンプに関する商品を探せます。
AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3
0
【特長】
・電動式ドラムポンプ
・灯油、軽油、A重油等低粘度油(100mm2/sまで)専用です
【商品仕様】
・材質…本体:アルミ合金
・ホース長…2m
・重量…10.5kg
・コード長…5m
・連続使用時間…20分
・電源…AC100V
・吐出量…50L/min
・適用…低粘度油(100mm2/sまで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)
・JAN:4518340443976
【用途】
・ドラム缶からの油の移送
もっと読む通常価格(税別) :
91,840円
一部当日出荷可能
20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)
0
【商品仕様】
・用途…ホームタンクへの給油に
・適用…灯油、軽油(ガソリン不可)
・電源…AC100V(50/60Hz)
・モーター電圧…DC9V
・消費電力…約31W
・使用温度範囲…約-5~+45℃
・給油能力…約10L/min
・本体全長…613mm
・ホース長…1520mm
・材質…ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリアセタール
・自動ストップセンサー付(4分で自動に停止します)
・JAN:4518340443891
もっと読むAC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)
【商品仕様】
・ホース長…1.5m
・吐出口…Φ25mm
・電源コード…4m
・連続使用時間…30分
・電源…AC100V
・吐出量…20L/min
・重量…2.7kg
・適用…灯油・軽油専用(ガソリン不可)
・給油ノズルはガンタイプです
・JAN:4548745155648
【用途】
・ドラム缶からの油の移送
もっと読む通常価格(税別) :
16,900円
一部当日出荷可能
電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24
0
【特長】
・適用…軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料
・耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース
・ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造
【商品仕様】
・吐出量…19L/min
・ 電源…AC100V、DC16V
・ホース長…2m
・連続使用時間…15分
・ノズルホルダー付
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
20L/min AC100V オイルポンプ(電動)
0
【商品仕様】
・吸入(吐出)口径…25(20)mm
・出力…200W
・最大吐出量…20L/min
・重量…10kg
・サイズ…320×188×268mm
・定格使用時間…25分
・適用粘度…1000mm2/s以下
・電圧…AC100V
・ガソリンは使用できません
・ホース…EA991CR-35Aをご利用下さい(別売)
・JAN:4518340675612
もっと読む10L/min AC100V オイルポンプ(電動)
0
【特長】
・大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています
・高粘度油の移送に最適です
【商品仕様】
・サイズ…124(W)×253(D)×187(H)mm
・吸入・吐出口径…20mm(3/4")
・電源…AC100V(50/60Hz)
・出力…100W
・重量…5.4kg
・最大吐出量…10L/min
・適用…1000mm2/sまで(ガソリン不可)
・定格使用時間…20分
・JAN:4518340675605
もっと読む通常価格(税別) :
101,151円
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
電動式ハンディポンプ EMHシリーズ
0
【特長】
・安定した連続運転が可能です。
・バイオディーゼルオイルの移送も可能です。
・振動、騒音が少なく、ドラム缶1本を約6分で移送します。
・リリーフ弁付で安全です。
・ホースセット・ドラムセット対応可能です。
【用途】
・灯油・軽油・オイルの移送に。
・ドラム缶・タンクからの移送に。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油
0
【用途】
・電動100Vのポンプです
・モーター・吸入パイプ一体型で2,000cPまで対応可能
・工業用潤滑油、自動車用潤滑油など幅広い粘度に対応可能
・オイルなどのドラム缶からの小分けに
【商品仕様】
・吐出量:20l/分(粘度2,000cP時)
・揚程:50m
・定格30分)
・アクアシステム 電動式高粘度オイルドラムポンプ(100V)オイル 油
・JANコード:4523606771342
・トラスココード:509-7240
・質量:11kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ/SUS/鉄
・パッキン:NBR
・ホース:耐油性PVC(1.5m・Φ25)
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
電動式ハンディポンプ EVDシリーズ
0
100V、200V、12Vから選べて高粘度オイル移送可能なドラムポンプ。
押上30mまでの圧送も可能です。
【特長】
・電源は、AC100V、200V(単相)とDC12Vの3タイプ。
・0.45MPaという高い吐出圧力で押し出すために、高所や長い横引きでも吐出量があまり減少しません。
・15℃で一般オイルVG400・ギヤオイルSAE140まで可能です。
・1,000cP以下のオイルをたくさん吐出したい場合はEV-100Hシリーズをお選びください。
・連続使用可能時間は20分となっております。
【用途】
・高粘度の液体移送に最適。
・用途に合わせてホース接続タイプとドラム缶用に使用可能。
もっと読む