雨具 カッパ通販・販売特集
雨具 カッパの特集ページです。
雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣や3303 レインラックコートなど雨具 カッパに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣
0
【特長】
・防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています
・JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です(上下セット着用時クラス3)
・蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です
・家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です
・別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です
もっと読む3303 レインラックコート
0
学校指定のような落ち着いたデザインのレインスーツです。
【特長】
・通勤・通学時に最適。右袖に安全性を高めるリフレクター装備
・シンプルなデザインでも安全性と防水性は折り紙つき
・フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります
・取り外し可能なのでヘルメットをかぶった時は、ジャケットだけでも使用できます
・袖口は二重になっていて、自転車のハンドルを持った手元に前からふき付ける雨の浸入を防いでくれます
・前合せの部分はファスナーの下にもう1枚生地があり、スナップボタンで止めて雨の浸入をブロック
・夜間の視認性を向上させるため、背中と右袖に反射テープを付けました
・総裏メッシュではありませんが、背中にベンチレーションを付けることで、ムレを緩和してくれます
・収納用にレインウエアと同色の袋も付属していて、袋とジャケットには記名できるネームタグを付けました
もっと読むビニールクリア合羽
二重袖が雨の浸入を防ぎます。胸部分に内ポケットがあり、水濡れを防ぎます。防水レインスーツです。雨天時の野外作業に
レインウェア雨職人
【特長】
・外部からの雨水を防ぐ防水性と内部の水蒸気を通し蒸れを防ぐ透湿性という、相反する機能を兼ね備えた高機能素材です。
【用途】
・雨天時の野外作業に。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
3270 セレクトレインスーツ
0
【特長】
・フードはすっぽり被っても透明なクリアメガネがついているので、視界をしっかり確保できます。
・フード前部分はスナップボタンで留めるマスクになっているので、 風でフードが飛ぶ心配を軽減しました。
・フード裏地にメッシュを付け、視界とフィット感を確保しています。
・フードはドット釦により取り外しが可能です。
・前合わせはシンプルなデザインの反面、こだわりの逆水止め(下側)がついています。これによって雨・風を防ぎます。
・左胸につくポケットは、フラップ付きで手軽に使え、更に水の侵入を防ぎます。
・袖口は15mmの柔らかい平ゴムを使用していることにより、細めの袖口でも圧迫感を感じず、フィット性に優れています。
・上着の裾は、スピンドルの仕様により柔軟な裾幅調節ができ、下からも雨・風の侵入を防ぎます。
・パンツの裾口は、履物に合わせてドット釦によって2段階で調節可能です。
・裏使用は総裏メッシュでべたつき感を緩和しています。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
3293 ディフェンドレインスーツ
レインウエアの基本機能が充実したベーシックなレインスーツ。
【特長】
・シンプルなデザインとフィールドを選ばず活躍するモデルです。
・フードは視界をさえぎらないよう、前面がクリアタイプになっています。
・雨から視界を確保し安全性を高めるクリアメガネ付き取り外しフード。
・ポケットはシンプルに左胸にひとつ。
・ムレやベタ付を抑えるため総裏メッシュで仕上げました。
・後方からの視認性を高めるため、背中には反射ワッペンを装備しています。
・ズボンはムレを逃がすためのハトメ穴つき。
・ズボン裾には幅調節用のスナップボタンもついています。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣
0
【特長】
・防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています
・JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です
・蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です
・家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です
・別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です
もっと読む3304 レインタックレインコート
女性の通勤や通学でも違和感のないシルエット。
フロントのアンダーガード(三角マチ)が裾関きによる雨の浸入を防ぎます。
【特長】
・安全性と防水性は折り紙つき。
・フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります。
・取り外し可能なのでヘルメットをかぶった時は、コートだけでも使用できます。
・袖口は二重になっていて、自転車のハンドルを持った手元に前からふき付ける雨の浸入を防いでくれます。
・フロントファスナーは二重の前立て、足元には三角形のマチを付けました。
もっと読む雨具 仕事合羽
0
【特長】
・作業時の運動性を考慮した立体裁断を採用しています。
・肩・肘・膝を耐久性と安全性から高強力素材で、二重に補強するなど細部のディティールまで徹底的にこだわり抜いた仕事に最適なレインウェアです。
【用途】
・雨天時の野外作業に。
もっと読むコンフォートレインスーツ ライム
0
【特長】
・防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
・上着の背面、左腕には安全性を高める為に視認性の高い再起反射シートを圧着しています。
・フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
【用途】
・雨天時の野外作業。
【材質】
・表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)
・裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
もっと読む