集塵機 リョービ通販・販売特集
集塵機 リョービの特集ページです。
集じんノズルや汎用集塵機(電圧 三相200)など集塵機 リョービに関する商品を探せます。
集じんノズル
集じん機と集じんホースの接続することでクリーンな作業ができるノズル。
【特長】
・適用機種:S-555M、S-5000、NS-350M、YNS-35、CJ-250など。
・集じん機を連動させての作業に最適。
【用途】
・集じん機と電動工具の連動時に接続して利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
汎用集塵機(電圧 三相200)
0
【特長】
・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
【用途】
・乾いた粉じんの集じん。
・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
【材質】
・本体:鉄
・フィルター:帆布11号
もっと読むダストノズル
0
【用途】・集じん機用・適用機種:BDS-1010、BDS-1000
手動払い落とし型集塵機
【特長】
・コンパクトながらパワフル吸引!
・低騒音だから室内作業に最適
・生産設備との連動運転も可能です
【用途】
・精密機器や電子部品の製造、食品加エ、歯科技工など様々な現場で発生する粉塵をしっかり捕集
もっと読むサイクロン集塵機 手動ちり落とし方式
0
【特長】
・サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。
・火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)
・フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
【用途】
・研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに最適な集じん機
もっと読むクリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
0
【特長】
・発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です
・プレフィルター・中性能フィルター・HEPAフィルターの三層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します
・各フィルターは工具不要で容易に交換できます
・吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です
・クリーンルーム内での発塵作業に便利です
もっと読む自動払い落とし型集塵機
0
【特長】
・自動払落し式です
・作業台の下にスッキリ納まるミニサイズ
・コンパクト&低騒音だから室内作業に最適
【用途】
・乾いた粉じんの集じん
もっと読む三立 洗える集塵機
0
【特長】
・粉体を吸う様々な作業に伴う飛散粉塵の回収、集塵に最適です。
・洗えるプラスチィック製フィルターです。
・洗えるホッパータンクです。
・洗える架台とフレームです。
・洗える集塵容器です。
・すぐれたメンテナンス性です。
【用途】
・粉体袋詰め
・原料粉混合
・粉体投入
・穀物研磨作業時の集塵
・食品・薬品原料等の微粉塵の集塵
もっと読む小型卓上集塵機
0
【特長】
・研磨作業時に適した卓上集塵機です!
・金属やプラスチック等の研削研磨時に発生する塵やホコリ等を卓上で集塵します。
・集塵口にはライトが付いており、作業時の手元を照らします。
トリマー部品 集じんプレート組立
【特長】
・機種は、TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR-40に適用
・溝堀り時には、集じんカバーを取外して使用します
・面取り時に出る木屑を集じん機と連動させ集じん
【用途】
・溝彫り、面取りの集じんに
もっと読む