隙間ブラシ通販・販売特集
隙間ブラシの特集ページです。
チャンネルブラシや植込み式ロールブラシなど隙間ブラシに関する商品を探せます。
チャンネルブラシ
ワークならし・異物除去・防塵・清掃など様々なFA用途でご使用いただけるチャンネルブラシを寸法フリー、5日目出荷でご用意いたしました。
- CAD:
- 2D
- /3D
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
0
垂直取付型のシールブラシです。
ベルトコンベアーに付着するゴミの除去、切削紛の飛散防止などに最適です。
【仕様】
・毛材:ポリプロピレン
・フレーム:ステンレス
・毛丈:25mm
・全高:50mm
・全長:250~1000mm(型番による)
・取付方法:ビス、リベット
もっと読む通常価格(税別) :
4,985円~
一部当日出荷可能
バーシールブラシ BS10型
【特長】
・フレームにステンレス(SUS304)を採用。
・従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
・長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
【用途】
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!
もっと読む通常価格(税別) :
3,922円~
一部当日出荷可能
除電ブラシ
【特長】紙やフィルムなどのシートの除電用ブラシです。材質は、SUS304です。
- CAD:
- 3D
ミニチュアブラシ
極細の工業用ワイヤブラシです。砥粒は無く、オールステンレス製で、鋳鉄や鋼鉄の交叉穴に生ずる小さなバリ取りや、付着した異物の除去、サビ落としなどに最適です。
通常価格(税別) :
1,322円~
一部当日出荷可能
マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)
0
【特長】
・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。
・Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくい。
・1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。
【用途】
・あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り。
・マニホールド・ブロックのバリ取り。
・アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り。
・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に。
もっと読む通常価格(税別) :
3,991円~
一部当日出荷可能
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能