防錆油 NP-3通販・販売特集
防錆油 NP-3の特集ページです。
防錆油 Z-216や屋内用防錆油 ラストンなど防錆油 NP-3に関する商品を探せます。
防錆油 Z-216
0
【特長】
・ニッパーやペンチ用の防錆油です
・工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します
・オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます
【用途】
・ニッパー、ペンチのメンテナンスオイルに
もっと読む屋内用防錆油 ラストン
0
サラッとしてベトつきの少ない屋内用防錆油。
【特長】
・使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。
・独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。
・防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことがありません。
・潤滑力があり、シリコンを含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。
・水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
【用途】
・治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自転車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。
もっと読む多用途・多機能防錆・潤滑剤
0
【特長】
・強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
・においに配慮したい場所への使用に最適です。
・ゴム・プラスチックにも使用できます。
・5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。
・あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
【用途】
・あらゆる金属製品のメンテナンス。
【材質】
・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- SDS(MSDS)
- 数量スライド割引
防錆潤滑剤 クレ5-56
あらゆる金属の防錆、可動部の潤滑、電気接点の洗浄、電気系統の除湿・防湿など様々な用途に活躍する定番の潤滑剤。
【特長】
・あらゆる金属製品のサビをとり、キシミをおさえて動きをよくする、現場の必需品。
・強い浸透力で金属表面の水分を置換。
・薄い被膜を形成することによって、高い潤滑性と防錆性を発揮。
・有機則規制外商品。
【用途】
・自転車、オートバイ、自動車、電気製品、スポーツ用品、工作機械、精密機械、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどのあらゆる金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に最適。
もっと読む防錆剤 クレ3-36
強力な浸透力と清浄力を兼ね備えた工業用防錆剤。
【特長】
・金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせる。
・金属に対して強い親和性があり、むらなく表面全体に被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウト。
・有機則規制外商品。
【用途】
・航空機、船舶、自動車部品、工作機械、計器類、ベアリング、治具、金型など金属類などの日常保守管理に利用可能。
・金属部分の防錆・清浄・潤滑に最適。
もっと読むα防錆(ボウセイ)スプレー
水置換性の軟質油膜防錆剤。
【特長】
・強力な水置換性と油焼け抑制に優れた高性能防錆スプレー。
・防錆剤特有のいやな臭いがほとんどない無臭タイプで、バリウムフリータイプの防錆剤。
・油膜も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去可能。
【用途】
・金型加工後の防錆に。
・機械部品の加工後の防錆、組立待ちの防錆に。
・精密機械部品の防錆に。
・帯鋼の防錆に。
もっと読む浸透潤滑防錆油 PN55
錆びついたネジをゆるめ、動きをよくする浸透潤滑防錆油。
設備用防錆浸透油。すばやく浸透、μ被膜を形成する!
【特長】
・2wayノズルを採用し、逆さ吹き可能にした無臭タイプ
・他の浸透油と比較すると潤滑性能の向上により長期潤滑する
・錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります
・水置換性があります
・PTFEを配合し潤滑性をアップしました
・シリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません
・腐蝕した金属表面にすばやく浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます
・水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます
【用途】
・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
・金属製品の潤滑、防錆
もっと読む防錆潤滑剤 5-56DX
5-56が持つ各種性能もグレードアップ。
【特長】
・SPA(Synthetic Penetrating Agent)配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します
・すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします
・水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します
・電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します
【用途】
・ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
・機械類、金型などの日常保守
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
防錆剤 H-CP-4000
【特長】
・赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CP-4000 強化版)。
・低粘度でべたつきの少ない防錆油です。
・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成。
・塗布被膜は各種脱脂剤を用いることで容易に除去。
・防錆期間1年以上(屋内)。
・強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れています。
【用途】
・鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品用防錆。
もっと読むαボウセイ油(ノンガスタイプ)詰替用
0
水置換性の軟質油膜防錆剤。
【特長】
・そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプ。
・強力な水置換性と油焼け抑制に優れた高性能防錆剤。
・防錆剤特有のいやな臭いがほとんどない無臭タイプで、バリウムフリータイプの防錆剤。
・油膜も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去可能。
【用途】
・金型加工後の防錆に。
・機械部品の加工後の防錆、組立待ちの防錆に。
・精密機械部品や帯鋼の防錆に。
もっと読む