防水コンセント アース付き通販・販売特集
防水コンセント アース付きの特集ページです。
接地コンセント用アースプラグ F-127-5やコンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )など防水コンセント アース付きに関する商品を探せます。
コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )
0
器具のさし込み口形状を変換するコンセント変換アダプタ。
【特長】
・既に設置されている器具のさし込み口形状の変換が可能。
・色は、3種類とも白色。
・用途に応じて3種類から選択可能。
・KD0011は、引掛形から平刃形に変換可能。
・KD0030は、引掛形から抜止形に変換可能。
・K6002は、平刃形2Pから平刃形接地形2Pに変換可能。
もっと読む- 数量スライド割引
NEMA
電安法PSE
電源用
盤間接続
ネジ式
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)
0
アメリカン電機製の防水機能を備えた引掛形防水中継プラグ。
防水中継ソケットと組み合わせて、中継接続に使用するIP43クラスの防水タイプの引掛形コンセントです。
中継用以外に一般アウトレットとも直接接続することができます。
PSE対応しております。
防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A)
0
防水保護等級IP65
防水形プラグとの組み合わせで使用時に防水仕様になる引掛形100A防水形パネル用コンセント。
【特長】
・使用時・未使用時(防水カバー取付)ともにJIS C 0920に基づくIP65相当品。
・ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
・カバー部には、抜群の強度を誇る難燃(UL94V-0)仕様のポリカーボネート樹脂を採用。
・クロロプレンゴム製パッキングを、付属の取付ねじと取付用当板で固定することで防水性能を保つ。
・端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる圧着端子式が可能。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
埋込コンセント 平刃形
壁面内などに設置されているボックスに収納して、電源を供給するために用いる、平刃形の埋込コンセントです。
【特長】
・単相・三相の15Aから60A、100Vから200V定格までのラインナップ。
・NEMA 5-15やNEMA 5-20、NEMA 6-15などNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・各種プレート・防塵防水プレートとの組み合わせが可能。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
もっと読む防水形パネルコンセント(セット品)
0
開閉式カバーが付いた防水形パネル用コンセント。
【特長】
・パネル用コンセント(型番4220-Pの白色品)と防水パネルリフトカバー(PLC41W)がセット。
・カバー全閉時にJISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品。
・使用時には、カバー80°と160°の位置で静止させることが可能。
・プレート本体とカバー:ナイロン樹脂。
・ナイロン樹脂は耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様。
【用途】
・未使用時の防じん/防水性を保ちたい配電盤や工作機械の電源口に最適。
・屋外で使用する高所作業車などの電源口に最適。
もっと読むフル接地防水ダブルコンセント
0
【特長】
・15A、125Vのフル接地防水ダブルコンセント。
・アースターミナル付、露出・埋込両用タイプです。
・コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント
0
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための専用コンセント。
【特長】
・IP65の性能を持つ防水形プレート(耐じん噴流形)に取り付け可能な埋込コンセント。
・色:黒色。
・電線接続方式:圧着端子式、引締式。
・本体難燃性:UL94 V-0。
【用途】
・防水形プレート(耐じん・噴流形)や防水丸蓋を組み合わせて使用する。
・使用時・未使用時ともに保護等級IP65性能のあるコンセントとして機能。
もっと読む