- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ 防滴防水 D/MS(D190)・(D263)・Aシリーズ
D/MS(D190)・(D263)はD/MSコネクタと嵌合互換性を持つ防水タイプのコネクタです。
サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用コネクタとして最適です。
【特長】
・MIL-DTL-5015に準拠したコネクタです
・インサート配列はD/MSコネクタのインサートを共用しておりますので、D/MSコネクタ同様73種類のインサート配列が用意できます
・D/MS3106A(D190)防水プラグとD/MS3100A(D263)及びD/MS3101A(D263)との嵌合で防水を保ちます(IP67レベル)
・D/MS3102Aボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67レベル)
【用途】
・産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
もっと読む