防水 スイッチ カバー通販・販売特集
防水 スイッチ カバーの特集ページです。
トグルスイッチ用防水キャップ【5個入り】やカバー・キャップ(AT-400番台)など防水 スイッチ カバーに関する商品を探せます。
フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー
0
L6/A6シリーズ用の防塵カバーです
【特長】
・L6/A6シリーズ小形コントロールユニットをフラッシュシルエットにする専用アクセサリ。
・L6/A6シリーズ用アクセサリ。
・ベゼルサイズは、丸形:φ24mm、正角形:□24mm、長角形:24×30mm。
・パネルカット寸法は、丸形:φ20.2mm、正角形:□20.2mm、長角形:20.2×26.2mm。
・防塵カバーもご用意。
・防塵カバーには防塵カバー専用のフラッシュベゼルが付属しております。
・保護構造:IP65。
もっと読むΦ22シリーズ 防水キャップ AR22形
0
【特長】
・操作部を密閉し、スイッチ内部への粉・ゴミなどや水の侵入を防止するためのカバー(ゴム製)で、じん埃の多い場所や水のかかる場所、水がかかって凍る場所への使用に最適です
・AR22形
Φ22シリーズ 防水キャップ AM22形
0
【用途】
・操作部を密閉し、スイッチ内部への粉・ゴミなどや水の侵入を防止するためのカバー(ゴム製)で、じん埃の多い場所や水のかかる場所、水がかかって凍る場所への使用に最適です
・AM22形