防寒つなぎ通販・販売特集
防寒つなぎの特集ページです。
長袖つなぎ服 6609や半袖クイックドライジップシャツ(男女兼用)など防寒つなぎに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
長袖つなぎ服 6609
0
【特長】
・動きやすさと着心地を重視したつなぎ服です。
・背中の伸縮機能や、足を広げやすい特殊カッティングなど着やすさにこだわりました。
【用途】
・一般作業全般に。
もっと読む半袖クイックドライジップシャツ(男女兼用)
0
【特長】
・東レ”コンフォートセンサー”使用。
・汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!吸汗機能の糸(セオα)と透け防止の糸の2種類の糸を吸汗速乾構造組織にあみこんだ高機能な生地(コンフォートセンサー)を使用。
・快適な着用感を実現。
通常価格(税別) :
5,393円~
一部当日出荷可能
防寒コート
0
【特長】
・次世代テイストの新しい防寒コート
・大型フードファスナー着脱、左袖ペン差し、フードスピンドル付、内ポケット、カフスアジャスター、袖口裏フリース
・胸フラップ反射パイピング、背中反射テープ付、夜でも見える高視認仕様
・左胸ポケット:巾14cm×深さ15cm
もっと読む続服 9000
0
【特長】
・綿100%素材の作業服、優れた吸汗性。
・豊富なアイテムカラー展開(21色展開)で様々な場面で活躍。
・腰のアコーディオンプリーツにより動きやすい。
・携帯電話ポケット、腰アコーディオン、脇楽カット、ひじ当て布、ひざ当て布。
【用途】
・自動車整備や各種イベントでの着用。
もっと読む防寒ブルゾン 48330シリーズ
0
素早いフットワークを保てるよう超軽量かつソフトな着心地を重視した軽量防寒。
【特長】
・夜間の視認性アップさせるため反射パイピングで安全性を向上させました。
・衿フリース仕様
・オリジナルスライダー
・左袖ペン差し
・内ポケット(携帯電話収納ポケット付)
・袖口アジャスター
・デザインボタン
・背ネーム
・胴裏(エンボス柄タフタ)
・反射パイピング
もっと読む防寒コート 6060
0
【特長】
・さらに寒冷地機能が充実した本格防寒の登場!
・ダブル前仕立て使用。
・200g綿仕様(内60gが光電子(R)繊維混)。
・360度、反射材使用。
・耐水圧3,000mm生地使用(目止めテープは使用していませんので防水機能はありません)。
・三層構造メッシュ仕様。
・8つの多機能ポケット仕様。
もっと読む防水防寒着 コート 581
0
【特長】
・雨、風の侵入を防ぐ耐水性を備えながら、衣類内の湿気を外に逃がして汗冷えのない着用感をキープできます。
・冬のどんな天候にも対応できる防寒コートです。
【用途】
・冬のあらゆる作業に。
もっと読む防寒ブルゾン 6061
0
【特長】
・さらに寒冷地機能が充実した本格防寒の登場!
・ダブル前仕立て使用。
・200g綿仕様(内60gが光電子(R)繊維混)。
・耐水圧3,000mm生地使用(目止めテープは使用していませんので防水機能はありません)。
・三層構造メッシュ仕様。
・7つの多機能ポケット仕様。
もっと読む防寒ジャケット 6063
0
【特長】
・人間工学に基づいた先進の防寒性能とスポーティーなデザインが今までに無い着心地を実現。
・ウィンタースポーツ・ギアの機能満載!
・光電子綿+3層メッシュ+パウダーガード仕様=最強の防寒性能。