防塵・防毒マスク通販・販売特集
防塵・防毒マスクの特集ページです。
防じん・防毒マスク TW01SCや防じん・防毒マスク 全面形面体など防塵・防毒マスクに関する商品を探せます。
防じん・防毒マスク TW01SC
0
【特長】
・マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(シールチェック)が簡単に使用できます。
・面体は7色から選べます。
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)
もっと読む防じん・防毒マスク 全面形面体
0
【特長】
・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・作業性を考慮したデザインです。
・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
・アイピースが傷つきにくく、フード付使い捨て式防護服や保護帽が装着しやすい形状です。
【用途】
・グラインダー作業やスプレー塗装作業など。
【材質】
・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
もっと読む有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
衛生的に使用可能な吸収缶付きの短期間用使い捨て用の防毒マスク。
【特長】
・吸収缶の難しい選定や管理が不要。軽量で小型。
・軽量で長時間装着しても疲れにくく、また小型なので作業の邪魔になりません。
【用途】
・洗浄、薬品扱いなどに最適。
もっと読む直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08
取付けできる吸収缶の種類が多い防毒マスク。
【特長】
・フィットチェッカ内蔵のため、フィットテストが容易
・密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体
・直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08型
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
【用途】
・直結小型防毒マスク対応現場で使用可能
・ガスの種類により対応吸収缶が異なる
もっと読む防毒マスク面体 6500QL 防じんマスク兼用(区分2-3兼用)
【特長】
・3M独自のクイックラッチ機能を搭載しています。
・片手で素早く、簡単にしめひもの調節が行えるため、ヘルメットを着けたままでもマスクの着脱が可能です。
・シリコン面体のため、柔らかいフィット感です。
・ろ過材を付ければ防じんマスク、吸収缶を付ければ防毒マスクとして使用可能です。
・ろ過材の区分2、区分3をひとつの面体で対応可能です。
・軽量なので長時間の作業でも疲れにくいです。
【用途】
・マスクの付け外しの多い現場に。
【材質】
・面体:シリコン
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型
軽量・コンパクトな防毒マスク。
【特長】
・フィットチェッカー内蔵で容易にフィットテストが可能な直結式小型半面形防毒マスク
・防じんマスク検定にも合格、LAS-51(別売り)を購入して使用することで、防じんマスクとしても使用可能
・ガスの種類により対応吸収缶が違う(ガスの種類によっては、適応吸収缶がない場合あり)
・塗装作業に適した軽量シングルタイプ
・排気弁を守るボンネット二重構造
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・顔が小さい方用のSサイズもあります
【用途】
・直結小型防毒マスク対応現場での使用や、塗装作業・建築現場などでの使用に最適
もっと読む直結式小型防毒マスク 吸収缶
有毒ガス作業に最適な防毒マスク用吸収缶。
【特長】
・使用できる有害ガス等の濃度の上限によって、作業環境に応じた吸収缶を選び、吸収缶を面体に取り付け、正しく使用すること。
・対象ガス : ハロゲン酸性ガス。
・国家検定合格番号 : TN339 JIS T8152。
・吸収缶の定番。
・CA-104N2シリーズ。
【用途】
・スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、その他有毒ガス作業。
もっと読む