関数 電卓 カシオ通販・販売特集
関数 電卓 カシオの特集ページです。
関数電卓(グラフ関数電卓)やプログラム関数電卓 FX-5800P-Nなど関数 電卓 カシオに関する商品を探せます。
関数電卓(グラフ関数電卓)
0
【特長】
・鮮やかなカラー液晶、3Dグラフの描画、解析機能を搭載しています
・内蔵されたテンプレートと回転体グラフ描画機能の採用で、3Dグラフを簡単に描画できます
・立体を回転させて様々な角度から確認できるので形状の理解も容易です
・2Dグラフ機能で数式やデータから多彩なグラフを描画して、調べることができます
・高速演算処理機能によるスピーディな関数計算が可能です
・多彩な関数機能で、学習から研究開発まで幅広い活用に
もっと読むプログラム関数電卓 FX-72FN
【特長】
複雑な組み合わせ計算や、統計データ集計用のエキスパートモデル。
【商品仕様】
・重量:約95g
・外寸:幅80×奥162×高11.1mm
・スライドハードケース付
・入数:1台
・JANなど:4971850904717
もっと読むジャスト型スタイリッシュ電卓
優雅に美しく、洗練されたスマートなデザインの電卓
【特長】
・デスクに最適で、操作性に優れたジャストタイプ。
・消費税の税込・税抜計算が行える
・税率も自由に設定でき、税金額も表示
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護。
・電源:TWO WAY POWER(CR2016×1)
・電池寿命:約4年
・エコマーク商品
【機能】
・税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 2
【用途】
・卓上用に
もっと読むスタンダード関数電卓
0
【特長】
・高精細液晶採用による日本語表示を実現したハイスペックモデル
【用途】
・電気工学・薬学・建築・土木関連の三角関数や二次関数を必要とされる業種
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
割り算の答えと余りを一度に計算し、調剤やピッキング業務を効率化する電卓。
【特長】
・デスクに最適で、操作性に優れたミニジャストタイプ。
・「÷余り」計算キーで商と余りを一発表示する、余り計算機能付き。
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示。
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護。
・電源:TWO WAY POWER(CR2032×1)
・電池寿命:約7年
・エコマーク商品
【機能】
・余り計算機能、税計算、時間計算、日数計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 1
【用途】
・物流倉庫や調剤薬局などのピッキング計算に。
もっと読むカシオ プリンター電卓
0
計算プロセスや結果をプリントアウトできるプリンター電卓。
【特長】
・指定ロール紙への計算過程や結果を印字できる印字機能、同じ計算過程や結果を何度でも印字できるREPRINT機能付き。一過程ずつ液晶画面を見ながら数字入力の確認と訂正ができる、みながらチェック機能付き。
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示。
・従来モデルよりも、ひとまわり大きく見やすい表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・電源:単3電池×4/ACアダプタ
・電池寿命:表示約540時間/印字約7,000行(単3マンガン電池で、555555を表示したとき約540時間、555555を印字したとき約7,000行(同梱試用電池では表示は約390時間、印字は約3,000行))
【共通機能】
・印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、2電源方式、一般電卓
【用途】
・卓上用に。
・伝票などの集計計算に。
もっと読む10桁 プログラム関数電卓
0
【商品仕様】
・仮数…10桁
・407関数
・メモリー…26/2398メモリー
・電源…単4電池×1個
・サイズ…81.5(W)×163(D)×15.1(H)mm
・重量…150g
・2進、8進、16進計算、論理演算、2変数統計、分数計算、積分計算、メモリ保護機能
・JAN:4518340488083
もっと読む通常価格(税別) :
13,935円
一部当日出荷可能
10桁プログラム関数電卓
0
【特長】
・仮数…10桁
・180関数
・メモリー…7
・電源…太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)
・サイズ…83.5×164×15.9mm
・重量…95g
・最大680バイトのプログラム機能
・化学公式23種内蔵
・2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能
もっと読む本格実務電卓 検算タイプ
0
【特長】
・一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及しました
・優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします
・実務など、ビジネスにおいても安心してお使いいただけます
・電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定されました
・認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造です
【材質】
・樹脂
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ | カシオ デスク型電卓12桁 | スタンダード関数電卓 | 手帳型カラフル電卓 | 本格実務電卓 デスクタイプ |
カシオ計算機 | カシオ計算機 | カシオ計算機 | カシオ計算機 | カシオ計算機 |
11,250円 | 7,427円 | 5,148円~ | 900円 | 11,875円~ |
1日目 | 1日目 | 1日目~ | 3日目 | 1日目 |
12桁 | - | - | 10桁 | - |
シルバー | - | - | - | - |
4549526611711 | 4971850179696 | - | - | - |
314-8076 | 803-6800 | - | - | - |
210 | 195 | 95 | 50 | 281 |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
電卓カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます