長 ニップル通販・販売特集
長 ニップルの特集ページです。
低圧用ねじ込み継手 同径 両長ニップルやステンレス継手 長ニップル SFN3型など長 ニップルに関する商品を探せます。
ステンレス継手 長ニップル SFN3型
全長50~300mmのバリエーション豊富なステンレス製長継手。
【特長】
・各ねじサイズ、長さ違いに対応したバリエーションを取り揃えている。
・両端にねじが切ってあるため、ねじ切り作業を行うことなく配管可能。
【用途】
・冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)の配管に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ねじ込み管継手 両長ニップル
【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル
配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作したねじ込み継手。
【特長】
・配管で多く使用される長さのものをあらかじめ製作し、現場作業者の手間を削減。
・長さのラインナップが多いため、様々な設計に対応できる。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用するねじ込み継手。
・よく使用する長さをラインナップしているため、細かい配管に最適。
もっと読む両長ニップル(ステンレス)
【用途】
・水・油・ガス用。
・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住宅、水処理などあらゆる設備に利用。