鏨(タガネ)通販・販売特集
鏨(タガネ)の特集ページです。
MOKUBA チスやMOKUBA 平タガネなど鏨(タガネ)に関する商品を探せます。
MOKUBA チス
【特長】
・高周波焼入をし、高硬度、耐久力は抜群です。
【用途】
・コンクリートなどのハツリ作業に。
MOKUBA 平タガネ
【特長】
・高周波焼入をし、高硬度、耐久力は抜群です。
【用途】
・薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
タガネ 800
0
全体を油焼入れで再研磨可能なタガネ 800。
【特長】
・油焼入れ処理を施した鋼材なので、刃を鋭く保つ。
・反力が少なく、打撃量をしっかりとワークに伝えることが可能。
・先端は研磨することで何度も使用可能。
・赤いパウダーコーティングによって錆に強く、滑りにくい仕様。
もっと読むタガネセット
【特長】
・高周波焼入をしています。
【用途】
・ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
・鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
もっと読むタガネ 803
0
【特長】
・PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈です。
・ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく表面を保護しています
TONE 平タガネ
薄い鉄板や金属の切断・削り作業のほか、建設現場でのコンクリート製の壁や土間などの構造物を破砕する際に使用できます。
タガネ(フラット)
全体を油焼入れで再研磨可能。
【特長】
・油焼入れ処理を施した鋼材なので、刃を鋭く保つ。
・反力が少なく、打撃量をしっかりとワークに伝えることが可能。
・先端は研磨することで何度も使用可能。
・赤いパウダーコーティングによって錆に強く、滑りにくい仕様。
もっと読むタガネ(側面刃付)
0
【特長】
・PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈です。
・ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく表面を保護しています
電工用平タガネ
0
【特長】
・滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ
・PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません
・PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています
・打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています
・ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています
もっと読むタガネ(側面刃付きベントタイプ)
0
【特長】
・先端が曲がって(反って)いる形状で、すきまにアクセスし易く、またスペースに余裕があるのでたたきやすいPB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈です。
・ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく表面を保護しています。