錆止め コーティング通販・販売特集
錆止め コーティングの特集ページです。
ロッド(ステンレス・アルミ黄銅・純チタン2種)やパーツクリーナー MPCL840など錆止め コーティングに関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)
ハケで塗るだけで簡単にラバーコーティング可能な防錆剤。
【特長】
・溶剤ベースの熱可塑性ゴムコーティング剤。
・優れた耐久性、耐薬品性を発揮。
・浸漬塗り、スプレー塗り、ハケでの塗布が可能。
・コーティングした物の表面に柔軟性のある合成ゴムを形成。
・カラーバリエーションがあり、色による識別が可能。
【用途】
・金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁などに。
・工具類の持ち手やラバー部品に。
もっと読む離型用コーティング剤(離型剤)
【特長】
・本品を金型の処理面に塗布し乾燥させることで、表面にコーティング被膜を形成し、長時間の離型効果が得られます。
・接点障害等電気的な悪影響がありません。
・離型剤が成形品に付着する場合がある為、二次加工不可となります。
六角材
長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】S45C、SUS303、SUS304、C3604(黄銅)、A2011
- CAD:
- 2D
- /3D
表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能
防錆剤メタルコート
金属機械部品の防錆・損傷防止を目的とした液体プラスチックです。
ワンタッチのスプレー式で速乾性、強靭で柔軟な被膜を形成し、必要に応じて容易にはぎとる事ができます。
【特長】
・特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます
・青色で透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です
・従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています
・強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます
【用途】
・各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆
・機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆
・加工中の各種金属の保護
・機械器具、各種工具等の保管
・各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆
もっと読むαステンレスコートスプレー
0
【特長】
・ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。
・鉄素地やアルミメッキ材などの密着性に優れています。
【用途】
・ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。
もっと読む速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード
実際の黒染め加工に近い密着性を有する、黒染め加工の簡易タイプの防錆剤。
【特長】
・耐油、耐水、耐熱性に優れていて防錆効果がある
・超微粒子のグラファイトが主成分で密着性が良い
・通常の塗料と違い剥れたり、ひび割れすることがない
・皮膜強度が強く耐摩耗性に優れている
・塗りむらになりにくく、速乾性で作業が簡単
・実際の黒染め加工に近い色が出せる
【用途】
・鉄、鋳鉄、銅や、アルミ、ステンレス等の非鉄金属などの黒染め加工に便利
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品) | C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品) | 【クリーン洗浄品】ロッド-ステンレス・アルミ- | C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品) | SUS420J2 ピーリング丸棒(WEB掲載品) |
ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
- | - | - | - | - |
3日目 | 3日目 | 5日目~ | 1日目 | 1日目 |
C4641(ネーバル黄銅2種) | C6782(高力黄銅2種) | - | C3604(快削黄銅) | SUS420J2 |
なし | なし | なし | なし | なし |
なし | なし | なし | なし | なし |
引抜き | 引抜き | 引抜き | - | ピーリング |
両端ストレート | 両端ストレート | 両端ストレート | 両端ストレート | 両端ストレート |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます