鋼管 耐圧通販・販売特集
鋼管 耐圧の特集ページです。
鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプや油圧配管用鋼管など鋼管 耐圧に関する商品を探せます。
ステンレス管
【規格追加】
高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
L2000・4000mmの固定寸タイプは、BA管はクリーンルーム外で脱脂洗浄・一重梱包して出荷、EP管はクリーンルーム外で精密洗浄・クリーンルーム内で二重梱包して出荷いたします。
※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。
【特長】
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納
・シームレス管
・1mm単位で選定可能
※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm
銅管
【特長】・錆び防止用の防錆油が塗布されています。・L寸長さ1mm指定で3日目出荷
- CAD:
- 2D
- /3D
薄肉研磨ステンレスパイプ
肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)
パイプを曲げる場合はパイプ曲げ工具などをご使用ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
在庫品のため即日出荷可能です。
2020年11月よりType:SGPNRにおいて一部寸法を変更しております。
旧寸法と新寸法は下記の通りです。
SGPNR6A:L33→32 (ℓ)は変更有りません。
SGPNR8A:L37→34 (ℓ)13.5→12.5
SGPNR10A:L37→36 (ℓ)13.5→13
SGPNR15A:L46→43 (ℓ)18→16.5
SGPNR20A:L50→48 (ℓ)19.5→18.5
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D