鋼管 溶融亜鉛メッキ通販・販売特集
鋼管 溶融亜鉛メッキの特集ページです。
立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)やU字金具 Uバンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき・ブラックUバンド)など鋼管 溶融亜鉛メッキに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
立配管金具 立バンド。
【特長】
・蝶番式立バンド。
・A10323:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10349:SUS304製。
・A10363:溶融亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・SGP管用。(A10323/A10363)
・ステンレス鋼管(厚肉管)用。(A10349)
もっと読むU字金具 Uバンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき・ブラックUバンド)
U字金具 Uバンド。
【特長】
・A10598:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10618:SUS304製。
・A10633:溶融亜鉛めっき仕上げ。
・A10634:ポリエステル粉体塗装仕上げ。
【用途】
・SGP管用。(A10598/A10633/A10634)
・ステンレス鋼管(厚肉管)用。(A10618)
もっと読む立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)
立配管金具 組式立バンド。
【特長】
・A10324:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10350:SUS304製。
・A11212:溶融亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・SGP管用。(A10324/A11212)
・ステンレス鋼管(厚肉管)用。(A10350)
もっと読む立配管金具 ハード立バンド(電気亜鉛めっき・どぶめっき)
0
立配管金具 ハード立バンド。
【特長】
・蝶番式立バンド。
・「A10323立バンド」、「A10363どぶめっき立バンド」より板材が厚い製品。
・A10325:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A11213:溶融亜鉛めっき仕上げ。
・共回り防止金具付。
【用途】
・SGP管用。
もっと読むUボルト 鋼管用 ナット付
鋼管用のナット付きUボルト。
【特長】
・Uボルトとはその名の通りUの字形状のボルトで両端におねじが切られてる
・必ずナットを使用し、反対側から閉じるような形で締結
・使用する部材(配管)の直径によって使用するサイズが決まり、呼び径の大きさでUボルトの太さが決まる
・呼び:M6/M8/M10/M12/M16
・材質:スチール/ステンレス
・表面処理:ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/三価ホワイト/なし
【用途】
・主に配管(パイプ)等を固定するために使用
もっと読むフロアーバンド セットフロアー(電気亜鉛めっき・ステン)
作業効率重視のフロアーバンド。
【特長】
・ナットは、はずすことなくゆるめる-締めるの工程。
・排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。
・他のH寸法も用意できます。ご相談ください。
【用途】
・排水管(SGP・VP)の配管に。
もっと読む立配管金具 防振立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)
0
立配管金具 防振立バンド。
【特長】
・10mmゴム付。
・建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応している。
・A10341:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10359:SUS304製。
【用途】
・SGP管用の防振補助立バンド。
もっと読む