鋼管 保護 キャップ通販・販売特集
鋼管 保護 キャップの特集ページです。
保護キャップ 丸タイプ(黒)【1~10個入り】や鋼管用継手 ねじ込み式管継手 キャップなど鋼管 保護 キャップに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 キャップ
0
最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)。
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」規格品で、材質は、JIS G 5705「黒心可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)」を採用しています。
金属製コンジット 端末保護キャップ
FAG/FSV/FTUB/FSNシリーズ専用の端末キャップです。金属管の端末を保護する際にご利用下さい。ロックナットにより簡単に接続が可能で、丸形端子接も可能です。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白
材質:スチール・呼び径1/2B(15A)、3/4B(20A)、1B(25A)、1 1/4B(32A)、1 1/2B(40A)、2B(50A)、2 1/2B(65A)、3 1/2B(90A)、3B(80A)、4B(100A)、5B(125A)、6B(150A)、8B(200A)、10B(250A)、12B(300A)、14B(350A)
・使用流体:水、空気、蒸気、ガス、油