バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台)【50~100個入り】
0
低圧用銅帯の支持に適した絶縁支持台。
【特長】
・取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締付けて固定するため、広範囲の厚み・幅の銅帯に使用可能。(L-25・L-25-UB・S・S-UB・S-150 )
・底が平面となっいるため、安定性があり、強度的にも優れる。(L-25・L-25-UB)
・従来の絶縁材を手加工する手間が省ける。(L-25・L-25-UB・S・S-UB・S-150 )
・セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けが可能。(S・S-UB・S-150 )
・銅帯の支持に穴を開けずに上下ではさみ込むことにより支持できます。(X-50・X-50-UB・X-75・X-75-UB・X-100・X-100-UB・X-125・X-125-UB)
【用途】
・低圧用銅帯の支持に便利。
もっと読む- CAD:
- 2D