簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A
0
【商品仕様】
・<セット内容>…
・板タイプバッテリーターミナル…圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(‐)極×各1個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(‐)極×各1個
・312タブ6mm穴×10個
・簡易圧着工具
・能力…8.0/38.0mm2
・最大トルク…29.4Nm
・ツール全長…165mm
・ツール重量…350g
・ケースサイズ…210×110×43(H)mm
・総重量…630g
・JAN:4548745539844
もっと読む