金属箔通販・販売特集
金属箔の特集ページです。
金属箔やシムプレートなど金属箔に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
金属箔
様々な加工品に使用することができ、電気伝導性・耐食性に優れています。
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレス箔【1~10個入り】
0
アズワンのステンレス箔です。
※多少巻きグセがある場合があります。
シムプレート 定尺
各種鋼材の定尺板をラインアップ。【材質】鉄、焼入鋼、ステンレス(SUS304)、真鍮、銅、アルミなどからお選びいただけます。
シムテープ
幅12.7・45.0㎜、長さ1M・5Mが選択できるシムテープです。
- CAD:
- 2D
- /3D
銅板 Cシリーズ
汎用パネルの銅板。
【特長】
・C型銅板。
・8サイズの銅板より選択可能。
導電性銅箔テープ CUTシリーズ
0
【特長】
・フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です
・導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます
・銅箔テープCUTは、金属箔面にハンダ付けが出来ます
【用途】
・従来品より大幅に低価格な導電性テープです
・筺体のグラウンティング、シールディング
・ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
・自動車に貼る事で、静電気を除去し、走行性を向上させるためのテープとしてもご利用いただけます
もっと読む