金属可とう管通販・販売特集
金属可とう管の特集ページです。
高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)や金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)など金属可とう管に関する商品を探せます。
高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)
金属製の高耐油 固定用ケイフレックス。
【特長】
・Type KMSは外側シースが耐油性に優れた高耐油のフレキシブル電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・Type KMSは、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。
・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。
もっと読む通常価格(税別) :
10,328円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)
金属管 防水プリカチューブ。
【特長】
・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
・附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用ください。
もっと読むケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)
金属製の高耐油可動用ケイフレックス。
【特長】
・Type KPF(#10~#54)は可動に耐えられるフレキシブル電線管。
・MAS規格(日本工作機械工業会規格)に適合した製品。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-5~+60℃。
・柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。
【用途】
・Type KPFの呼び#10~#54は可動用に設計しております。
・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)
金属管 標準プリカチューブ。
【特長】
・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
・外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯鋼、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けをした構造。
・電線は、IV電線/ケーブル等が使用可能。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-40~+105℃。
・附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用ください。
【用途】
・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
もっと読むミラフレキMF
屋外、屋内(露出、隠蔽)、コンクリート埋設に使用する合成樹脂可とう電線管。
【特長】
・露出、埋設で使える難燃性の合成樹脂可とう電線管です。
・耐候性に優れた二層管です。
・JIS C8411(サイズ30は除く)です。
・色はベージュ色、ミルキーホワイト色、グレー色、黒色の4色の樹脂管です。
・黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適です。
【用途】
・電線の管路、保護管として使用可能。
もっと読む樹脂製角材[リプラギ]
0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
シュート用透明パイプ PCシリーズ
【特長】
・強靭、軽量かつ耐候性にすぐれたポリカーボネート製です
・透明なので加工機タンクへの搬送物の流れがよくわかり、食品用に適しています
・一般の樹脂パイプに比べ機械的強度が大きく特に耐衝撃性にすぐれています
・98/93は普及タイプとしておすすめしており、エルボ、ソケットとともに安価で用意しております
・耐熱温度は120℃です
もっと読む溶接式ヘルール
日本製のISO規格準拠のサニタリーへルールです。
【特長】
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます
・使用圧力:1.0MPa以下
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,033円~
一部当日出荷可能