17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

金属タイ通販・販売特集

  • 【ミスミ オリジナル】結束バンド(金属検出機用)【100個入り】
  • メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)【100個入り】
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRCVシリーズ【100個入り】
  • ステンレス結束バンド【10個入り】
  • インシュロック グリップタイ(定尺タイプ)【10個入り】
  • メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)【100個入り】
  • ポリエチレンタイ
  • インシュロック LKタイ 耐候グレード【25~100個入り】
  • インシュロック LKタイ 標準グレード【25~100個入り】
  • インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレード【50~1,000個入り】

金属タイの特集ページです。 【ミスミ オリジナル】結束バンド(金属検出機用)【100個入り】やメタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)【100個入り】など金属タイに関する商品を探せます。