金属 検出 機通販・販売特集
金属 検出 機の特集ページです。
金属検出機 AD-4971シリーズや金属検出機 AD-4976シリーズなど金属 検出 機に関する商品を探せます。
金属検出機 AD-4971シリーズ
0
【特長】
・生産ラインでの金属異物を高感度で検出、製品の安全と安心をサポート
・異物の中で人体への危険性が高い金属異物を検出、排除できる産業用ベルトコンベアタイプ電磁式同軸型の金属検出機
・取り外し可能なコンベアベルトで、清掃やメンテナンスが容易
・Modbus RTU/Modbus TCPを実装
・7インチカラータッチパネル
・1000品種登録(画像データも一緒に保存)
・防塵、防水IP65準拠
・HACCP対応
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
金属検出機 AD-4976シリーズ
0
【特長】
・脱酸素剤の欠品検査と異物検査を両立(オプション)
・ノイズ可視化機能ですばやく容易にノイズ調整
・マルチ周波数で最適な周波数を自動設定
・高品質で容易なトレサビリティ管理
・リモート対応などメンテナンス性向上
・多言語対応など作業性向上
もっと読むアルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】
非磁性金属検出を簡単感度調整できるアンプ分離形近接センサ。
【特長】
・アルミ、銅、ステンレスの非磁性金属を安定検出
・小型フラットヘッド(形E2C-V3A)
・感度調整が簡単にできる(ワンタッチ・ティーチング)
・検出状態が数値で一目瞭然(デジタル表示)
・センサヘッドも充実
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
7,234円~
一部当日出荷可能
金属探知機“M130”
0
【特長】
・扱いやすい万能タイプの金属探知機です。
・ダイヤル一つの簡単操作で片手での探索ができます。
【用途】
・マンホール・ハンドホール止水栓、配管や敷き鉄板などの位置確認に。
【材質】
・ABS
【セット内容】
・本体、専用ケース
もっと読むPORTA 小型金属探知機
0
【特長】
・高感度・探知能力に優れております。
・探知をLEDランプの点灯と警告音で知らせます。
・探知物の大きさを15段階の3色バーで表示します。
【用途】
・入退出者のセキュリティチェックに。
【商品仕様】
・幅(mm):415
・奥行(mm):80
・高さ(mm):40
・電源:DC9V(006P)アルカリ乾電池×1個
・使用時間:約80時間
・トラスココード:855-9253
・質量:500g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・収納ケース、イヤホーン
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
金属探知機(全長1030~1260mm)
0
【商品仕様】
・検知能力…コインサイズの金属は深さ23cmまで
・電源…9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
・全長…1030/1260mm
・先端コイル径…210mm
・重量…1.04kg
・マイクロプロセッサー内蔵
・感度調整付
・1/4"、1/8"ヘッドホン用端子付
・3トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます。
・JAN:4548745507676
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
金属探知機(全長1045~1260mm)
0
【商品仕様】
・検知能力…コインサイズの金属は28cmまで
・電源…9V電池×1個(別売)
・軸長…1045/1260mm
・先端コイル径…210mm(厚さ12mm)
・重量…1.04kg
・感度調整付
・マイクロプロセッサー内蔵
・1/4"&1/8"ヘッドホン用端子付
・4モード、4トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます。
・JAN:4548745507683
もっと読むAPS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式
0
【特長】
・金属円柱直流2線式
・リミットスイッチ感覚
・2線式で省配線
・0.55mA以下の省電力
・安定検出領域表示灯で確実な配置設定
・シンク/ソース対応
もっと読む通常価格(税別) :
11,489円~
一部当日出荷可能
金属探知機(全長390mm)
0
【商品仕様】
・全長…390mm(収納時260mm)
・重量…270g(電池を含む)
・探知ヘッド…直径140mm
・電源…9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
・探知距離…10円玉の大きさの金属:約70mm、直径20mmの鉄パイプ:約120mm
・衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。
・探知感度…調整可能
・JAN:4518340742796
もっと読む通常価格(税別) :
12,290円
一部当日出荷可能