重量台車通販・販売特集
重量台車の特集ページです。
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)やキャスタ 中荷重用 CMG□など重量台車に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)
0
車輪に標準ラジアルベアリングを採用し、軽く静かに動く運搬車。
【特長】
・前角部にクッションゴムがあり安全。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接の製作。
・溶接などのの凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈。
・材質は荷台、ハンドル、キャスター金具がスチール、車輪がゴム、本体表面処理は粉体塗装。
・日本製。
【用途】
・工場内、倉庫内の運搬に最適。
もっと読むキャスタ 中荷重用 CMG□
中荷重向けの筐体や台車などに使用可能なキャスタです。ストッパ位置を選択できるタイプのご用意もございます。車輪材質は、合成ゴム・ウレタン・モノマーキャスティングナイロン・制電性ゴム・ノンカーボン制電性ウレタンの5タイプから選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
手動式リフトテーブルキャデ
作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く)
・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション)
・しっかり安定、きっちり搬送。
・シンプル設計で作業を多彩に応援します。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・操作は簡単、小回りも抜群。
・作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
・キャスターは片側ブレーキ付。
【用途】
・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。
もっと読む重量物運搬用軽快キャスタ
0
【特長】新設計の軸受構造により旋回始動性が向上。一般的な産業キャスタと比べて、最大で旋回時の負荷70%、回転時の負荷25%低減。作業負担が軽減しスムーズな走行が可能になります。
- CAD:
- 3D
900ハンマーロック
【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです
・スチール製とステンレス製から選択可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,997円~
一部当日出荷可能
板台車
荷台が木製で丈夫な平台車。
【特長】
・オール自在車仕様の運搬用板台車。
・木製のため、丈夫で荷物等にも傷が付きにくい。
・キャスターは2輪ストッパー付のため、荷降ろしが安定して行える。
・均等積載荷重100kgタイプ・200kgタイプをラインナップ。
【用途】
・主に荷物の搬入、搬出等に使用される運搬用台車。
もっと読むミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター
0
耐油性、耐薬性、耐摩耗性に優れているPUキャスターを採用したコンテナ台車。
【特長】
・アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで、衛生的でありながら、優れた強度を実現。
・床面に油が付着しやすい機械工場・自動車整備工場などでの使用に便利。
【用途】
・50リットルのコンテナ、段ボールや定型物などの搬送や保管に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ストロング平台車(ハンドル無し)
0
頑丈な鋼鉄製台車。
【特長】
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・重量物の運搬に。
・デッキサイズよりも大きな荷物を載せる場合に最適。
もっと読む