重切削用通販・販売特集
重切削用の特集ページです。
与三郎 重切削用や縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLNなど重切削用に関する商品を探せます。
与三郎 重切削用
0
【特長】
・硬質物用・スピード重視型
【用途】
・コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
重切削用カッタ MSR型
0
【特長】
・ニック付きチップで食い付き時の抵抗を低減・分散させ、びびりを抑制し高送りを可能にします。
・専用ブレーカで低抵抗と切りくず排出性の向上を実現します。
・重切削・深切込みを可能にし、加工能率が大幅に向上します。
高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”
【特長】・高い吸着率と高密度な分子構造により、油性並みの浸透度・潤滑性を実現します。・塩素系添加剤やPRTR対象物質を一切使用していない為、環境に優しい商品です。・透明感を保持するため、機械周りの汚れを防止します。
切削剤 ウルトラカット
0
【特長】
・不水溶性の極圧剤配合オイル状切削剤(添加剤)
・鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します
【用途】
・ステンレス、硬い合金の重切削
・ドリル、タップ、リーマ、ネジ切り、鋸、線引き作業
・打抜き、深絞りなどのプレス加工
・添加率:5~10%
・手作業の切削加工の場合はそのまま使用することも可能
もっと読む