酸素濃度計 ppm通販・販売特集
酸素濃度計 ppmの特集ページです。
酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズや窒素濃度計(酸素濃度換算)など酸素濃度計 ppmに関する商品を探せます。
窒素濃度計(酸素濃度換算)
研究用設備・保管・運搬用品のガス置換専用濃度計
【特長】
・100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。
・電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2・デシケーターやグローブボックス・窒素充填等に利用いただけます。
・AJX-N2BRはM16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。
・N2ADPは外径Φ6mmのチューブを接続してライン内の濃度測定ができます。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
酸素・硫化水素濃度計
0
【商品仕様】
・対象ガス…酸素・硫化水素
・検知範囲…酸素:0/25vol%、硫化水素:0/30ppm
・分解能…酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm
・指示精度…酸素:±0.5vol%、硫化水素:FS±5%以内
・警報設定…酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%
硫化水素:1段目10ppm、2段目15ppm
・電源…単3電池×2本
・サイズ…66(W)×29(D)×195(H)mm
・重量…約450g(電池除く)
・酸欠・硫化水素危険場所での事前測定、現場での作業中の酸欠中毒防止に
・JAN:4518340662865
もっと読むデジタル酸素濃度計 XP-3380-2
0
【特長】
・0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします
・Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です
・ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です
・カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示し、トレンドグラフ表示にも切替可能です
・データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能です
【用途】
・タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に
もっと読む食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズ
0
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
【特長】
・ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用
- CAD:
- 3D
デジタル酸素濃度計
0
【特長】
・ピット、タンク内作業前の事前測定に最適です。
・単3形アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能です。
・JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品です。
【用途】
・検知対象:酸素(O₂)。
もっと読む酸素濃度計
0
【特長】
・酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。
・電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250
0
高信頼性オキシゲンセンサー採用
【特長】
・高い信頼性のオキシゲンセンサー採用で高精度の測定が可能
・酸素濃度が18%以下になると、アラームが鳴り、警報します
・小型・軽量わずか180g
・酸素濃度(0~30%)・温度(0~50℃)測定可能です
・データホールド・MAX/MIN
・タンク・井戸など密閉された空間のO2測定
・マンホールなど微生物が酸素を消費する場所
・野菜貯蔵庫(暗室)などのO2測定
もっと読む