酸素濃度 二酸化炭素濃度通販・販売特集
酸素濃度 二酸化炭素濃度の特集ページです。
高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズや窒素濃度計(酸素濃度換算)など酸素濃度 二酸化炭素濃度に関する商品を探せます。
窒素濃度計(酸素濃度換算)
研究用設備・保管・運搬用品のガス置換専用濃度計
【特長】
・100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。
・電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2・デシケーターやグローブボックス・窒素充填等に利用いただけます。
・AJX-N2BRはM16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。
・N2ADPは外径Φ6mmのチューブを接続してライン内の濃度測定ができます。
もっと読む卓上型二酸化炭素濃度計
0
工場、学校、オフィス、輸送ラインなど様々な場所で二酸化炭素(CO2)レベルを測定して状態をLCDに表示。
食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズ
0
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
【特長】
・ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用
- CAD:
- 3D
二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
0
【特長】
・自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)
・999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します
・アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでもCO2濃度が確認可能です
・【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です
・設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます
・電源を入れるだけで、CO2濃度を確認可能です
・複数台同時に表示可能です
・感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です
・オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)
・CO2濃度が高くなるとランプでお知らせします
【用途】
・感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に
・自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可)
・厚生労働省冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています
・Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可)
・各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示
・経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております
【セット内容】
・本体、専用ACアダプタ、取扱説明書
もっと読むデジタル酸素濃度計 XP-3380-2
0
【特長】
・0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせします
・Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能です
・ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能です
・カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示し、トレンドグラフ表示にも切替可能です
・データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能です
【用途】
・タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に
もっと読むデジタル酸素濃度計
0
【特長】
・ピット、タンク内作業前の事前測定に最適です。
・単3形アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能です。
・JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品です。
【用途】
・検知対象:酸素(O₂)。
もっと読む酸素濃度計
0
【特長】
・酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。
・電子ブザー・LEDによる警報機能付です。